Zmień język :

Połączenie solidnej stalowej konstrukcji, precyzyjnej inżynierii i zaawansowanej elektroniki sprawia, że nowoczesne teleskopy, obserwatoria i anteny stają się zaawansowanymi technologicznie maszynami. Producenci teleskopów na całym świecie od ponad 20 lat polegają na łańcuchach energetycznych, przewodach i kompletnych rozwiązaniach firmy igus®. W elewacji, azymucie i GIR zapewniają one niezawodne dostawy energii przez wiele lat.
Zalety systemów prowadników kablowych igus®:
Kąt między orientacją teleskopu lub anteny a ziemią nazywa się elewacją lub wysokością. Jest to klucz do prawidłowej orientacji zwierciadeł lub teleskopów. Prowadniki przewodów służą do prowadzenia kabli podczas ruchu pionowego.
Oprócz kąta pionowego, obrót w poziomie jest kluczowym ruchem w teleskopach i antenach. Ten obrót nazywa się azymutem. Proste systemy obrotowe igus umożliwiają kąty obrotu do 600°. Ten przykład pokazuje dwa prowadniki przeciwstawne na każdym z dwóch poziomów.
Poniżej azymutu, w „brzuchu” teleskopu, schodzą się wszystkie kable systemu. Ten specjalny punkt wahnięcia jest również nazywany azymutem lub GIR. Bezpieczne i niezawodne zarządzanie ilością kabli to duże wyzwanie. Dlatego prowadniki kablowe i przewody są często rozmieszczone na różnych poziomach. Ten przykład pokazuje dwa prowadniki wpadające na siebie na każdym z trzech poziomów.

Oprócz wysokości, azymutu i GIR, które są jednymi z największych wyzwań dla prowadników teleskopowych, istnieją inne potencjalne zastosowania. Na przykład w ruchu obrotowym kopuł, które zazwyczaj są gigantyczne, występują też ruchome przewody, a także w systemach zamykania włazów. Również tutaj nasze e-prowadniki zapewniają ochronę, zapewniając jednocześnie lekką i płynną pracę.
Wspieramy Państwa nie tylko w niezawodnym dostarczaniu prowadników i przewodów, ale także w projektowaniu całego systemu. Nasz zespół inżynierów ma wieloletnie doświadczenie w wyposażaniu systemów teleskopowych na całym świecie — od pierwszego szkicu po instalację i uruchomienie na miejscu.

Teleskop Gemini na wysokości 4200 metrów na wulkanie Mauna Kea na Hawajach: do modułu rotacyjnego o kącie obrotu 540°, który jest odporny na trzęsienia ziemi i ma wysoką odporność na promieniowanie UV i ozon, potrzebne było niezawodne źródło energii. Azymut został wyposażony w e-łańcuch® 640.600/600.400/1800.0. W lustrze zastosowano e-chain® 5050.30.150/1825.0, który można obracać o 90°.
Łańcuch elektroniczny® dostarczony przez nas w 1999 roku jest nadal używany.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem