Zmień język :

Magistrala CAN (Controller Area Network) to system BUS'owy opracowany przez firmę Bosch, który został wprowadzony w 1986 roku wraz z firmą Intel. Celem było zmniejszenie liczby wiązek przewodów w pojazdach w celu obniżenia kosztów i masy. Z biegiem czasu, zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem, przyjęło się stosowanie różnych protokołów CAN. W ten sposób w 1994 roku, również pod kierownictwem firmy Bosch, wprowadzono protokół CANopen dla technologii automatyki.
Obszary zastosowania przewodów BUS'owych CAN
Magistrala CAN jest stosowana przede wszystkim w technologii automatyki. Systemy magistrali CAN można również znaleźć w pojazdach przemysłowych, np. wózkach widłowych lub podnośnikach koszowych.
Przewody do zastosowań w magistrali CAN firmy igus W zastosowaniach w prowadnikach kablowych konieczne jest jednak stosowanie przewodów magistrali CAN z cienką skrętką. Ponadto, aby zapewnić niezawodną transmisję danych przez wiele lat, konieczna jest konstrukcja przewodu dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym. Przewody chainflex sprawdziły się zatem szczególnie w systemach i maszynach, takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.
Zakres produktów przewodów chainflex firmy igus obejmuje wiele przewodów BUS'owych CAN. Dostępnych jest łącznie 13 różnych rodzajów przewodów magistrali CAN z siedmiu różnych serii przewodów, przeznaczonych do różnych obszarów zastosowań. Wszystkie przewody BUS'owe CAN chainflex zostały opracowane z myślą o ciągłym ruchu w prowadniku kablowym. W zależności od wymagań można wybierać spośród różnych płaszczy zewnętrznych— z PVC, PUR i TPE. Różne serie przewodów BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można dobrać odpowiedni przewód do każdego zastosowania, aby uzyskać jak najdłuższą żywotność. Wszystkie przewody BUS'owe CAN chainflex mają jedną wspólną cechę. Wszystkie przewody chainflex podlegają tym samym normom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny przewód z serii CF888, czy przewód spełniający najwyższe wymagania i charakteryzujący się najmniejszym promieniem gięcia, jak w przypadku serii CFBUS.LB. Z tego powodu firma igus GmbH udziela również 36-miesięcznej gwarancji na działanie wszystkich przewodów BUS'owych CAN chainflex o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli.
Długości transmisji Kwestia maksymalnej długości transmisji przewodów BUS'owych jest często niedoceniana. Należy zachować ostrożność, ponieważ maksymalna długość przewodu może zależeć w dużym stopniu od rodzaju przewodu. Przewód do montażu stałego ma zawsze mniejsze tłumienie niż przewody elastyczne, które są przeznaczone do ciągłych ruchów. Oznacza to, że długość transmisji jest krótsza niż w przypadku przewodu do montażu stałego.
W zależności od serii przewodów, przewody BUS'owe CAN chainflex są zaprojektowane mechanicznie do przesuwów do 400 m i więcej, ale szybkość transmisji danych systemu BUS'owego maleje wraz ze wzrostem długości przewodu. W przypadku montażu stałego za pomocą przewodów miedzianych można osiągnąć długość do 500 m. W tym przypadku maksymalna prędkość transmisji wynosi jednak 125 kbit/s, natomiast przy długości przewodu 40 metrów nadal możliwa jest prędkość transmisji danych 1 Mbit/s. Jednak w przypadku bardzo elastycznych przewodów BUS'owych CAN do prowadników kablowych nasze doświadczenie pokazuje, że długość przewodu może być znacznie mniejsza. W zależności od prędkości transmisji, w przypadku ruchomego przewodu magistrali CAN możliwe jest osiągnięcie długości nawet 50 metrów. Jednak długość ta może się zmieniać w górę lub w dół w zależności od warunków otoczenia i wymagań zastosowania.

Sprzedawane na metry lub konfekcjonowane
Przewody BUS'owe chainflex CAN można zamówić w klasycznej wersji sprzedawane na metry na bębnie lub w pierścieniu przewodowym od 1 m długości bez opłaty za cięcie i dopłat za minimalną ilość. Ponadto firma igus oferuje również te przewody w postaci gotowych konfekcjonowanych readycable. Każdy przewód chainflex PROFINET można zatem zamówić w wymaganej długości, bez minimalnej ilości zamówienia. W sklepie online readycable można wybierać spośród różnych przewodów i złączy. Funkcja filtrowania pomaga w wyborze odpowiedniego rodzaju.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem