System zasilania energią obrotową w obrotowym tunelu aerodynamicznym w przemyśle motoryzacyjnym

Szybko instalowane łańcuchy energetyczne prowadzą kable zasilające, pomiarowe i sterujące.

Profil

  • Co było potrzebne: obrotowe zasilanie z odwróconym promieniem gięcia (Reverse Bend Radius), system E4/4
  • Wymagania: niezależne zasilanie kabli zasilających, kabli pomiarowych i sterujących oraz przewodów cieczy zgodnie z kryteriami kompatybilności elektromagnetycznej, kompaktowy i ekonomiczny system, który można zrealizować w krótkim czasie instalacji.
  • Przemysł: Przemysł motoryzacyjny
  • Sukces dla klienta: zastosowane obrotowe nośniki kabli mogą realizować kąty obrotu do 540° w bardzo małej przestrzeni montażowej, konstrukcja jest tak elastyczna, że można zaoszczędzić około 140 godzin montażu w porównaniu z poprzednimi projektami.
Obrotowe zasilanie

Problem

Rozwiązanie

Schematyczny diagram wagi tunelu aerodynamicznego

Przekrój wagi tunelu aerodynamicznego w fazie montażu. Koryto zewnętrzne jest przymocowane do podłogi za pomocą elementów poziomujących. Koryto wewnętrzne może być obracane i jest połączone z ramą podstawy za pomocą elastycznie regulowanych elementów poziomujących.

Sekcja przepustu kablowego dla kabli zasilających.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa