Robot
Złoty vector
e-prowadniki igus zastosowano w dwóch robotach zajmujących się wierceniem i nitowaniem kadłubów samolotów.
Nowoczesne, polimerowe e-prowadniki przewodów są nieodłącznym elementem automatyki. Zapewniają bezpieczne przesyłanie energii, danych, sygnałów oraz mediów, będąc przy tym w nieustannym ruchu. Mogą być stosowane powszechnie, począwszy od dźwigów, przez obrabiarki, roboty przemysłowe, kończąc na technologii laboratoryjnej. Nagroda vector przyznawana jest za innowacyjne aplikacje z wykorzystaniem systemów zasilania z e-prowadnikami, przewodami i wężami.
Konkurs o nagrody vector to wspólna, międzynarodowa inicjatywa zapoczątkowana przez igus. Zwycięzcy wybrani zostaną przez jury złożone ze specjalistów z dziedziny nauki, prasy branżowej oraz stowarzyszeń, a nagrody zostaną wręczone podczas targów Hannover Messe 2020 (20-24 kwietnia).
Ponadto, każda zgłoszona aplikacja z Polski weźmie udział w rozstrzygnięciu naszej lokalnej edycji konkursu vector. Na zwycięzców czekają dodatkowe nagrody o łącznej wartości 4500 zł. Patronat Medialny nad polską edycją konkursu vector objął MM Magazyn Przemysłowy.
Ken Fouhy
Redaktor naczelny, VDI Nachrichten
Arno Reich
Targi Hanowerskie
Olaf Katzer
Kierownik działu kształcenia zawodowego w Volkswagen AG i dyrektor zarządzający Robotation Academy
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher
Kierownik Laboratorium Obrabiarek i Inżynierii Produkcji (WZL), RWTH Aachen
Hans-Jürgen Alt
Dyrektor generalny VDMA NRW

Dip.-Ing. (FH) Reinhold Schäfer
Redaktor MM MaschinenMarkt

Michael Blaß
Wiceprezes ds. systemów e-prowadnikowych, igus® GmbH
Konkurs vector dla rozwiązań z zastosowaniem e-prowadników wykonanych z tworzyw sztucznych zostanie rozstrzygnięty przez niezależne jury złożone z profesjonalistów z dziedziny nauki, prasy branżowej oraz producentów. Obecnie przedmiotem oczekiwań i poszukiwań są rozwiązania, które mają zastosowanie w przemyśle i charakteryzują się wydajnością techniczną, innowacyjnością oraz kreatywnością. Dopuszczone są zastosowania wymagające użycia e-prowadników wykonanych z trwałych tworzyw sztucznych oraz polimerowych elementów, w tym wszystkich ich mieszanin. Przystępując do konkursu, osoba składająca zgłoszenie, składa również prawnie wiążące ją oświadczenie, na mocy którego strona uczestnicząca wyraża zgodę na wszelkiego rodzaju działania informujące i promujące w zakresie zgłoszonej przez siebie aplikacji.
Zwycięzcy konkursu o nagrody vector 2018 zostali wyróżnieni na Targach Hanowerskich. Nagrodę złoty vector zdobyła firma Loxin 2002 z Hiszpanii.