Zmień język :

Łożyska blokowe xiros nie wymagają smarowania, są szczególnie odporne na korozję i media oraz mają długą żywotność. Oferujemy łożyska blokowe w dwóch wersjach: blokujące lub obrotowe. W razie potrzeby są one również dostępne jako całkowicie bezmetalowe i niemagnetyczne rozwiązania ze szklanymi kulkami. Dzięki identycznym wymiarom możliwa jest bezproblemowa wymiana 1:1 metalowych łożysk z blokami poduszek.

Łożyska baryłkowe w obudowie UC
Dzięki wkładkom łożysk baryłkowych można zoptymalizować istniejące systemy z samonastawnymi łożyskami z tworzywa sztucznego w metalowych obudowach. Zaletą jest podwójne przenoszenie obciążeń w porównaniu z jednorzędowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi xiros; i absolutnie bez smarowania i brudu.
Dostępne rozmiary: P204, P205, P206.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem