iglidur RW250

Wysoce ognioodporny i odporny na zużycie

Czarny łożysko ślizgowe iglidur RW250.

Tech up

  • Przydatność zgodnie z normą DIN EN 45545
  • Ognioodporność
  • Odporność na zużycie
  • Trwałość do trzech razy dłuższa niż RW370

Redukcja kosztów

  • Bezobsługowość zmniejsza koszty środków smarnych i konserwacji
  • Wyższa wydajność pracy
  • Korzystne ceny dzięki produkcji wtryskowej

Dowody

  • Wytrzymuje do 3 razy dłużej niż RW370 (test: ruch obrotowy, obciążenie: 2MPa, prędkość: 0,01 m/s, temperatura: 23°C, wał: stal wysokogatunkowa
    Wynik: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)

Zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo dla technologii kolejowej

Modułowy system siedzeń do pociągu z odchylanymi siedzeniami na ścianie.

Nasz ekspert wyjaśnia zalety łożyska ślizgowego iglidur® RW250

Konsultacje w kwestii iglidur RW250

Skrzynka próbna igus z łożyskami ślizgowymi iglidur i kartami próbek w opakowaniu.

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

Łożyska ślizgowe iglidur w różnych rozmiarach z lupą na strukturę materiału.

Czym jest iglidur?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa