iglidur® W300 — Dane materiałowe

Rzut okiem na najważniejsze specyfikacje

  • Dobra odporność na zużycie w temperaturze pokojowej
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Wysoka odporność na media
  • Odporność na naciski krawędziowe
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Odporność na brud i kurz
  • Odporność na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
Właściwości materiału

Kiedy można zastosować materiał?

  • Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko o wszechstronnych osiągach
  • Do niskich i średnich prędkości powierzchniowych
  • Gdy łożysko musi pracować na różnych materiałach wału
  • Do ruchów obrotowych i wahliwych

Kiedy trzeba zastosować inny materiał?

Dopuszczalne prędkości ślizgowe

Maksymalna prędkość powierzchniowa
m/sObracanieOscylacjaliniowy
stały10,74
Krótkoterminowy2,51,86

Tarcie i zużycie

Limity temperatury dla iglidur® W300

iglidur® W300suchySmarOlejWoda
Współczynnik tarcia μ0,08–0,230,090,040,04
wykres. 04: współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa, wałek z Cf53
Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
Zużycie przy współpracy z różnymi materiałami wałów
Zużycie w zastosowaniach oscylacyjnych i obrotowych

Tolerancje montażowe

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 30–0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 do 60–0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 do 100–0,036 +0,025 +0,0830 +0,015
> 10 do 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 do 300–0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 do 500–0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 do 800–0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 do 1200–0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120 do 1800–0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Dodatkowe właściwości

Odporność chemiczna

Odporność na promieniowanie

Odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Właściwości elektryczne

Odporność chemiczna iglidur® W300
Środek chemicznyOdporność
Alkohole+ do 0
Węglowodory+
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Paliwa+
Rozcieńczone kwasy0 do -
Silne kwasy-
Rozcieńczone zasady+
Silne zasady0
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwaRezystancja powierzchniowa
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Typowe obszary zastosowań

Przemysł drzewny
Przemysł drukarski
Przemysł produkcji napojów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa