Change Language :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® J200 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,72 | |
| Kolor | ciemno-szary | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,2 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 0,7 | |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali | μ | 0,11-0,17 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,30 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 43 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 23 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 70 | DIN 53505 | |
| Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +90 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +120 | |
| Maksymalna krótkotrwała temperatura otoczenia1) | °C | +140 | |
| min. temperatura stosowania | °C | -50 | |
| Przewodność cieplna | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 108 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J200 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
iglidur® J200 jest wynikiem rozwoju łożysk ślizgowych o szczególnie niskim tarciu. Tarcie odgrywa kluczową rolę, szczególnie w zastosowaniach technologii liniowej. Podczas gdy wiele materiałów ma doskonałe współczynniki tarcia przy dużych obciążeniach, iglidur® J200 charakteryzuje się tym, że współczynnik tarcia jest bardzo dobry nawet przy niskich obciążeniach.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (23 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału.
Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J200 maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Wykres 02 ilustruje tę zależność.
Przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 23 MPa odkształcenie wynosi 3,5% (wykres 03). Odkształcenie plastyczne można pominąć do tej wartości. Zależy ono jednak również od czasu trwania uderzenia.
iglidur® J200 umożliwia wysokie prędkości ślizgowe dzięki bardzo dobremu współczynnikowi tarcia. Możliwe są ciągłe prędkości obrotowe rzędu 1 m/s. Dopuszczalne prędkości są nawet znacznie wyższe w przypadku ruchów liniowych lub pracy krótkoterminowej. Z powodzeniem przetestowano już prędkości liniowe przekraczające 15 m/s.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1 | 0,7 | 10 |
| Krótkoterminowy | 1,5 | 1,1 | 15 |
Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury +120 °C. Do tego należy doliczyć nagrzewanie spowodowane tarciem. Łożyska powinny być dodatkowo zabezpieczone mechanicznie od temperatury +60 °C, aby nie było ryzyka ich wysunięcia się z otworu. Odporność na zużycie również spada nieproporcjonalnie od temperatury +70 °C.
| iglidur® J200 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | - 50 °C |
| Maks. długotrwała | +90°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | +120°C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +60°C |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Spośród wszystkich materiałów iglidur®, iglidur® J200 ma najniższy współczynnik tarcia. Średni współczynnik tarcia dla wszystkich pomiarów, nawet w przypadku różnych materiałów wałów, wynosi 0,11 μ. Szczególnie ważne jest twarde anodowane aluminium jako partner współpracujący.
Porównanie z innymi materiałami iglidur®wyraźnie pokazuje, że łożyska iglidur® J200 są bardziej odpowiednie do niskich obciążeń. Wpływ prędkości powierzchni i obciążenia na współczynnik tarcia nie jest bardzo wyraźny. Spadek współczynnika tarcia wraz z obciążeniem mieści się w normalnym zakresie (wykresy 04 i 05). Jeśli chodzi o chropowatość wału, optimum leży w zakresie od 0,2 do 0,4 Ra. Natomiast wpływ wału na odporność na zużycie jest bardzo duży. Nawet przy niskich obciążeniach warto zapoznać się z obszerną bazą danych zużycia.
Współczynnik tarcia dla iglidur® J200 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
Więcej informacji:

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Zastosowany materiał wału ma duży wpływ na odporność na zużycie. Chociaż wszystkie materiały wałów (miękkie lub hartowane) nadają się do stosowania z iglidur® J200, najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu anodowanego na twardo aluminium. Ten partner współpracujący sprawdził się szczególnie w ruchach liniowych.
Łożyska ślizgowe iglidur® J200 są odporne na rozcieńczone zasady, rozpuszczalniki i większość smarów.
+ odporne 0 warunkowo odporne - nieodporne
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + do 0 |
Łożyska ślizgowe iglidur® J200 są odporne na rozcieńczone zasady, rozpuszczalniki i większość smarów.
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J200 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 x 10² Gy.
Łożyska ślizgowe iglidur® J200 są wysoce odporne na działanie promieniowania UV.
Użytkowanie w próżni jest możliwe w ograniczonym zakresie. Jednak tylko suche łożyska wykonane z iglidur® J200 powinny być testowane w próżni.
Łożyska wykonane z materiału iglidur® J200 są produkowane na zamówienie.
Łożyska wykonane z materiału iglidur® J200 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 108 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 108 Ω |
Absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® J200 wynosi około 0,2% w normalnych warunkach klimatycznych. Granica nasycenia wodą wynosi 0,7%. Wartości te są tak niskie, że uwzględnienie pęcznienia spowodowanego absorpcją wilgoci jest konieczne tylko w skrajnych przypadkach.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,2% wagi |
| Maks. absorpcja wilgoci | 0,7% wagi |
Łożyska ślizgowe iglidur® J200 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawy o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarze nominalnym H7, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją E10 dostosowuje się automatycznie. W przypadku niektórych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (patrz gama produktów).
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 do 120 | 0–0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 do 180 | 0–0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem