Zmień język :

Materiały iglidur® przeznaczone do wysokich obciążeń łączą w sobie wysoką odporność na zużycie ze zdolnością do wytrzymywania wysokich (statycznych) obciążeń, wstrząsów i obciążeń krawędziowych. W ramach tych specyfikacji, wszystkie one mają swoje szczególne zalety. Wysokie obciążenia oznaczają promieniowe naciski powierzchniowe od około 30 do znacznie ponad 100 MPa (odpowiednik 1000 kg na tulei 10 x 10 mm).
Produkty igus wykonane z materiałów iglidur w sklepie internetowym

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem