Zmień język :
Wybór strony kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
igutex® TX1
Metoda badania
gęstość
g/cm³
2,1
Kolor
szaro-zielony
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,5
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,04 - 0,14
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,89
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
12.000
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
55
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
220
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
200
Twardość Shore D
94
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+120
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+170
Niższa temperatura stosowania
°C
-60
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych igutex® TX1 w pracy na sucho względem wału stalowego w temperaturze +20 °C
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe igutex TX1 charakteryzują się bardzo wysoką nośnością przy dużych obciążeniach promieniowych i dobrą odpornością na ścieranie. Specjalna konstrukcja zapewnia wysoką stabilność wymiarową dzięki uzwojeniu z długimi włóknami i stałym smarom, co umożliwia bezobsługową pracę. Profil specyfikacji uzupełnia wysoka odporność na zabrudzenia i media.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (200 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych igutex® TX1 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność. Przy krótkotrwałej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +170 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi nadal 100 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igutex® TX1 pod obciążeniem promieniowym.

wykres. 07: Zużycie w zastosowaniach oscylacyjnych i obrotowych z Cf53 jako funkcja obciążenia
X = obciążenie [MPa]
Y = zużycie [μm/km]
A = obracające się | B = oscylujące
Materiały wałów
W zakresie dużych obciążeń zaleca się stosowanie wałów hartowanych. Dotyczy to w szczególności stosowania igutex® TX1. Jednakże, nawet w przypadku miękkich wałów, akceptowalne wskaźniki zużycia są nadal osiągane przy dużych obciążeniach obrotowych poniżej 100 MPa. Porównanie szybkości zużycia w ruchu obrotowym i wahadłowym na wykresie 07 jasno pokazuje, że siła igutex® TX1 tkwi w wahadłowym ruchu pod dużym obciążeniem.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem