Łożysko kulkowe z pierścieniem obrotowym Webbanner

Wieńcowe łożyska kulkowe

Łożysko ślizgowe obrotowe iglidur® PRT

Łożyska wieńcowe iglidur® PRT

Łożysko kulkowe obrotowe xiros

Wieńcowe łożysko kulkowe xiros® wspierane przez łożyska kulkowe
  • W 100% wolne od smaru
  • Dostępne w wersji całkowicie pozbawionej metalu
  • Szczególnie odpowiednie dla przemysłu spożywczego i chemicznego
  • Komponenty zgodne z FDA
  • Kugellager service life-Berechnung
Sklep online z łożyskami kulkowymi

Gdzie mogę kupić łożysko kulkowe wieńcowe?

Nasze obrotowe łożysko kulkowe w użyciu

Stół montażowy z łożyskiem wieńcowym PRT

Stół montażowy z łożyskiem obrotowym iglidur® PRT-01

Bęben przewodów grzewczych EasyCure firmy Bodenbender GmbH

Bęben kabla grzejnego z łożyskiem kulkowym obrotowym xirodur® B180

Nasze najważniejsze produkty z zakresu łożysk kulkowych wieńcowych

Pierścień obrotowy iglidur®, PRT-04, obudowa ze stali nierdzewnej

  • Korpus ze stali nierdzewnej
  • Dostępne elementy ślizgowe zgodne z FDA i ESD
  • Bezobsługowe i bezsmarowe
  • Dla dużych obciążeń i wysokiej sztywności
PRT-04-100 do zastosowań w pomieszczeniach czystych

iglidur® Pierścień obrotowy, PRT-04, do pomieszczeń czystych

  • Niskie zużycie i niski poziom emisji
  • Gotowe do instalacji kompletne rozwiązanie ​
  • Przetestowane i sprawdzone przez Instytut Fraunhofera
  • Bezobsługowy i bezsmarowy
Czarna wersja PRT-04 z elementami ślizgowymi pracującymi na sucho

Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® B180, kulki ze stali nierdzewnej

  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulek: Stal nierdzewna
Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® Kulki ze stali nierdzewnej

Sferyczny pierścień obrotowy xirodur® B180, szklane kule

  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulek: szkło
Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® Kulki ze stali nierdzewnej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa