Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przewód BUS'owy chainflex® CF11.LC.D

  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • Odporne na UV
  • Nie zawierają halogenu
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1

Opis produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CF11.LC.D
 
Typowe obszary zastosowań
  • Do największych obciążeń
  • Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
  • Zastosowanie wewnątrz na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia
  • Samonośne drogi przesuwów aż do 400 m i więcej
  • Przewód BUS'owy do składowania i układarek regałowych, maszyn pakujących, systemów szybkiej manipulacji, pomieszczeń o dużej sterylności, montażu powierzchniowego półprzewodników, dźwigów stosowanych na zewnątrz, niskich temperatur
Gwarantowana żywotność serii zgodnie z warunkami gwarancji
Więcej informacji: chainflex® Gwarancja
Podwójne cykle gięcia*   5 mln7.5 mln10 mln
Temperatura,v maks. [m/s]a. maks.Droga przesuwuR min.R min.R min.
od/do [°C]samonośneślizgowe[m/s2][m][współczynnik x średnica][współczynnik x średnica][współczynnik x średnica]
-35 / -25    12.513.514.5
-25 / +60106100≤ 400101112
+60 / +70    12.513.514.5
* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu – proszę zapytać o indywidualne obliczenia.
 
Dane techniczne przewodów BUS'owych
 
przewody BUS'owe chainflex® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego
oraz konstrukcji budowy, przewody BUS'owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań
i mają różne odporności chemiczne.
Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali
, a z drugiej aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Pomimo nieustannego ruchu zapewniona jest również stała stabilność
wartości elektrycznych.
Jednakże, ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS'owym nie zależy wyłącznie
od użytego przewodu. Raczej wymaga ścisłej współpracy wszystkich elementów (elementów elektronicznych,
technologii połączenia oraz przewodu) jak również uwzględnienia maksymalnych szybkości transmisji danych, które uzależnione są od danego systemu
w odniesieniu do wymaganych szybkości transmisji danych. Przewód nie jest wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję
sygnałów.
Certyfikaty oraz normy
Odporność UV
Środek chemiczny Nie zawiera silikonu
Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Nie zawierają halogenu
W oparciu o EN 60754 EAC
Certyfikat TC RU C-DE. ME77.B.01218 Nie zawiera ołowiu
Zgodnie z 2011/65/EU (RoHS-II) Czyste pomieszczenia
Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1 DESINA
Zgodnie z VDW, standard DESINA
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.