Zmień język :
Większa wytrzymałość i jeszcze mniejsze ścieranie - dla lepszej przydatności do pomieszczeń czystych
Umożliwia to nowy materiał trybologiczny: poprzeczki wykonane metodą wtrysku dwukomponentowego dodatkowo ograniczają ścieranie e-prowadników E6 i E6.1 przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
Impuls do opracowania rozwiązania wyszedł od dużego klienta z branży półprzewodników. Czy można jeszcze bardziej ograniczyć ścieranie e-prowadnika E6 do pomieszczeń czystych? Odpowiedź brzmi: tak - dzięki nowej poprzeczce prowadzącej zoptymalizowanej pod kątem ścierania oraz przemyślanemu „podziałowi zadań” pomiędzy materiałem wewnętrznym i zewnętrznym.
*Wartości zmierzone i uśrednione dla pięciu różnych elementów współpracujących ciernie:
| Nr art. | Odpowiednie do: | Szerokość |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Poprzeczka odpowiednia dla zakresu E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140 mm |
| 225.BBB.CR1 | Poprzeczka odpowiednia dla serii E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300 mm |

Dostępne na zapytanie

Jeszcze mniejsze ścieranie
W nowym podziale wewnętrznym e-prowadnika E6 do pomieszczeń czystych zastosowano nowy materiał przeznaczony do zastosowań cleanroomowych. Czasami to właśnie detale przynoszą decydującą poprawę. Nowy podział wewnętrzny dodatkowo zwiększa odporność na ścieranie e-prowadników E6 i E6.1 przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
| Nr art. | Odpowiednie do | Szerokość BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separator odpowiedni dla zakresów E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Separator odpowiedni dla serii E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Separator odpowiedni dla serii E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Separator odpowiedni dla serii E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Półka odpowiednia dla wszystkich zakresów E6.20 - 52 | 030 - 300 mm |
Bezpłatne opracowanie techniczne
Z tego opracowania technicznego dowiesz się, jak dzięki odpowiedniemu systemowi prowadzenia energii w pomieszczeniach czystych:


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem