e-prowadnik rolkowy E4.1R

Redukcja hałasu i wibracji oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię napędową

Trójkąt Tech up

Technologia w górę

Trójkąt cost down

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Zakres produktu

Nr art.Wysokość wewnętrzna [mm]Wysokość zewnętrzna [mm]Szerokość wewnętrzna [mm]Szerokość zewnętrzna [mm]Promień gięcia [mm]
E4.42R*426468–40094–462115–300
E4.56R568487–600121–634150–400
E4.80R*8010887–600137–650150–500
Czas dostawy

Powody, dla których warto wybrać rolkowe łańcuchy ...

Rol e-chains
Rol e-chains

Modułowy system serii E4.1 energy chain do długich podróży

Seria E4.1

Seria E4.1R jako zestaw rozszerzeń

Podkładki ślizgowe dla prowadników kablowych

Najdłuższy polimerowy e-prowadnik o długości 615 m pochodzi z firmy igus

Przykład zastosowania z E4.1

"Rolki w ogniwach łańcucha znacznie zmniejszają współczynnik tarcia na długich odcinkach. W rezultacie można zaoszczędzić do 57% energii napędowej wymaganej do poruszania systemem łańcucha energetycznego."

Może także Państwa zainteresować

e-prowadniki
Przejdź do standardowego asortymentu produktów
Konfigurator e-prowadników
Przejdź do konfiguratorów
Potencjał oszczędnościowy prowadników kablowych
Przejdź do potencjału oszczędnościowego
Program recyklingu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa