Zmień język :

Czysty płaski kabel taśmowy e-skin flat to płaski system prowadzenia kabli wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego, które nie wykazuje widocznego zużycia i jest odporne na ścieranie. Prowadnice kabli dla systemów automatyki i robotów w produkcji wyświetlaczy i półprzewodników oraz w produkcji paneli LCD/LED muszą spełniać specjalne wymagania dotyczące braku cząstek stałych.
Wynika to z faktu, że każde zanieczyszczenie cząstkami o wielkości nawet 0,0001 mm ma szkodliwy wpływ na produkt i proces. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań dostępnych na rynku z mocno zdefiniowanymi kablami taśmowymi, w których elementy splotu są mocno zespolone, płaski kabel taśmowy e-skin oferuje systemy komór, które można otworzyć. W ciągu zaledwie kilku minut można wymienić lub dodać elastyczne elementy splotu - ze złączami lub bez - e-skin® flat z łańcuchami nośnymi, wężami itp.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem