GLV micro — Pionowa rynna prowadząca dla podnośników wahadłowych

Badanie projektowe: Bezpieczne prowadzenie w pionie w ograniczonych przestrzeniach

System liniowy igus z pionowym prowadzeniem kabli i wózkiem.

Tech up

  • Kompaktowy i korzystny system prowadzenia zapewniający minimalną przestrzeń montażową
  • Niezawodne prowadzenie łańcucha energetycznego z wysoką dynamiką
  • Niezawodna transmisja danych za pomocą kabla zamiast drogiej optycznej transmisji danych

Redukcja kosztów

  • Bezawaryjność
  • Szybki montaż
  • Niskie koszty utrzymania

Dowody

  • Testy w laboratorium igus®

zrównoważony

  • rozwój Brak konieczności wymiany styków ślizgowych (w porównaniu z systemem szyn zbiorczych) poddanie
  • łańcucha energetycznego lub łańcucha cięgnowego recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Bez względu na producenta.
  • igus® jest inwestorem w Mura Technology od samego początku i promuje recykling chemiczny. Od odpadów plastikowych do ropy naftowej w 20 minut.

Inne pionowe systemy nośne kabli

Prowadnik kabli igus Liftband z prowadzeniem przewodów w trzech ujęciach.

Alternatywa dla kołowrotka przewodowego

  • Lżejszy i zajmujący mniej miejsca
  • Łatwa realizacja aplikacji pionowych
  • Przyspieszenie do 2 m/s2
  • Maksymalna długość przedłużenia 13 m
  • Promień zgięcia kabla do 250 mm
Łańcuch guidelok firmy igus na pionowej prowadnicy z elementem mocującym.

W przypadku wysokiego przyspieszenia bocznego

  • Modułowa konstrukcja
  • Szczególnie cicha i zajmująca mało miejsca konstrukcja
  • Również dla wysokiej dynamiki i przyspieszeń bocznych
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Szybki i łatwy montaż
Łańcuch energetyczny prowadzony w układzie zygzakowym nad maszyną.

Systemu prowadzenia

  • Możliwe są bardzo duże odległości przesuwu
  • Niskie ścieranie, ponieważ tarcie prawie nie występuje
  • Niskie ograniczenie promienia gięcia kabla
  • Cicha praca i oszczędność miejsca
  • Wystarczy wsunąć przewód

Możesz być także zainteresowany

standardowy program łańcucha energetycznego

igus e-chain z wielożyłowymi przewodami i otwartym ogniwem.

konfigurator łańcucha energetycznego

e-Chains i konfigurator do gotowego do podłączenia prowadzenia energii online.

Potencjał oszczędności

Produkty igus w pomarańczowym wzorze z napisem „Reduce costs, improve technology”.

Program recyklingu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa