Maksymalizacja produktywności w pomieszczeniach czystych przy jednoczesnej minimalizacji ścierania

Cały świat pomieszczeń czystych z Kolonii. Trwałe i odporne na ścieranie produkty dla technologii pomieszczeń czystych - zgodnie z klasami pomieszczeń czystych ISO 14644-1 oraz w suchych pomieszczeniach czystych do produkcji baterii.

Można je znaleźć na naszej stronie internetowej:

Kalkulator żywotności z wykresem i znacznikami wyboru do obliczania trwałości produktu.
Urządzenie testowane przez Fraunhofer IPA dla łańcucha energetycznego igus E61.29.50.075.0.CR z raportem IG 1303-640.

Systemy prowadzenia kabli dla technologii pomieszczeń czystych

Osłona kablowa e-skin soft z dwoma przyłączami i prowadzeniem przewodów.

e-skin® Rury karbowane

Przewód czyszczący z białymi złączami do prowadzenia kabli SCARA.

Rozwiązanie kablowe Clean Scara

System prowadzenia kabli e-skin flat z zakrzywionym prowadzeniem i prostymi końcami.

Płaski kabel taśmowy e-skin® płaski

Seria clean-chain C6 z równolegle prowadzonymi kablami w prowadniku kablowym.

łańcuch energetyczny C6

System zasilania energią igus ECS z kilkoma modułami ustawionymi w rzędzie.

łańcuch energetyczny E6.1

Górne podparcie prowadnicy do cleanroomu w pomarańczowym systemie transportowym.

Podpora rolkowa GLO.CR

chainflex® dla technologii pomieszczeń czystych

Pleciony peszel ochronny z odsłoniętymi przewodami na jednym końcu.

kabel CFCLEAN

Przewód sterowniczy chainflex z ekranowaniem i wielożyłową budową.

przewód sterujący

Przewód silnikowy CHAINFLEX z ekranowaną konstrukcją.

kabel silnikowy

Złącze kablowe z przezroczystym przewodem i czarnymi wtykami.

Kabel sieciowy / Ethernet / światłowodowy / Fieldbus

Okrągły kabel ze złączami na ორივóch końcach.

Technologia wideo / wizyjna / magistralowa

Złącza i gotowe przewody Readycable Strauss z kolorowymi kablami.

readycable® według standardów producenta

biały papier i pudełko na próbki

Biała księga z otwartą okładką i dwiema stronami o prowadzeniu energii do cleanroomów.

Dostawa energii do pomieszczeń czystych

  • zwiększyć wydajność systemu
  • generować wyższą wydajność linii produkcyjnej
  • wykorzystywać energię w bardziej zrównoważony sposób
Pudełko z próbkami do cleanroomu z produktami i próbkami igus w walizce.

Bezpłatna próbka do pomieszczeń czystych

Technologia przechowywania dla pomieszczeń czystych

Prowadnica kombinowana drylin W z dwiema wałkami liniowymi i wózkami na białym tle.

Prowadnica liniowa drylin® W

Wózek prowadzący Drylin N na szynie prowadzącej, wycięty.

Prowadnica liniowa drylin® N

Łożysko obrotowe PRT do czystych pomieszczeń ze stali nierdzewnej z otworami.

Łożysko wieńcowe PRT

Łożysko kulkowe z plastikowym koszykiem i metalowymi kulkami.

Łożysko kulkowe xiros

Łożysko ślizgowe iglidur X z tworzywa sztucznego w czarnym kolorze.

Łożysko tulejowe iglidur® X

Półprodukt z tworzywa sztucznego, cylindryczny pręt na pomarańczowym tle.

pręty z tworzyw sztucznych

Przykłady zastosowań

Systemy generatorów wzorców objętości

e-chain RBR firmy igus prowadzi przewody czysto i cicho w zastosowaniu do czystych pomieszczeń.

System napełniania zbiorników reakcyjnych

Linia napełniania w środowisku clean room z automatyczną maszyną i sterowaniem.
Instalacja cleanroom firmy igus z żółtą barierą ochronną w hali produkcyjnej.

Czysty plastik wystawiony na próbę

Broszura produktów do pomieszczeń czystych

Broszura cleanroom z produktami igus i zastosowaniami do pomieszczeń czystych.

Informacje na temat ESD

Łańcuch kablowy ESD do pomieszczeń czystych z dwoma prowadnikami na tle płytek drukowanych.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa