Zmień język :
Energia bezpiecznie kierowana w lekkich i wytrzymałych łańcuchach elektronicznych
Montaż końcowy to miejsce, w którym łańcuch produkcyjny jest wykańczany. Jednak zapotrzebowanie na bezawaryjne procesy jest tutaj nie mniej rygorystyczne niż na początku produkcji. Manipulatory, które często wspierają ludzi na tym etapie produkcji, powinny być łatwe w przenoszeniu. W tym przypadku łańcuchy energetyczne wykonane z tworzywa sztucznego, lekkie, ale wytrzymałe, są w sam raz. Dzięki rolkom podtrzymującym nawet duże odległości mogą być pokonywane stabilnie i niezawodnie.

Oprócz napędu i łańcucha rolkowego, profil ślizgowy jest niezbędnym elementem przenośnika łańcuchowego. Listwa ślizgowa przenosi zastosowane obciążenia i umożliwia ciągły napęd dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia.
Nasze prowadnice ślizgowe wykonane z prętów iglidur są przystosowane do wysokich obciążeń nakładanych przez karoserie samochodowe. Oczywiście w tym przypadku również można skorzystać z naszych typowych zalet: wszystkie nasze produkty są bezobsługowe i mają niski współczynnik tarcia.

Nasz serwis rozpoczyna się jeszcze przed instalacją:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem