Pod hasłem "Podnoszenie i przenoszenie z łatwością", w większości dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy manipulacyjne firmy HUSCH Handhabungstechnik GmbH są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, ale przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym i szklarskim, gdzie są używane w szczególności w montażu, produkcji i pakowaniu.
Różne ręcznie prowadzone manipulatory teleskopowe, równoległe lub kablowe są projektowane, opracowywane i produkowane na miejscu w Höhenkirchen i opierają się - w zależności od systemu - na stojaku, ruchomej płycie podstawy lub konsoli do stałego lub ruchomego mocowania do sufitu.
Na przykład w montażu kół lub w trudnych warunkach odlewni, rozwiązania te podejmują złożone zadania prowadzenia ładunku, pozycjonowania i przemieszczania produktów, które muszą być realizowane w ograniczonych przestrzeniach i mogą obejmować ruchy w kilku osiach.
Technologia manipulacyjna HUSCH zawsze stawia najwyższe wymagania w zakresie jakości, niezawodności i maksymalnej elastyczności swoich rozwiązań. Wszystkie komponenty manipulatorów i osprzętu do przenoszenia ładunków muszą mieć długą żywotność, być bardzo wytrzymałe i całkowicie bezobsługowe, aby klienci mogli w pełni skoncentrować się na swoich działaniach.