Zmień język :
Lakiernia jest wrażliwym środowiskiem. Żadne ciała obce nie mogą zanieczyścić farby, a ponadto należy przestrzegać zasad ochrony przeciwwybuchowej. Stosowane farby odgrywają tu istotną rolę, ale wypadkom można również zapobiegać za pomocą odpowiednich narzędzi i maszyn. Oprócz łańcuchów energetycznych wykonanych ze szczególnie odpornego na ścieranie materiału, oferujemy również kilka modeli wykonanych z przewodzącego materiału ESD.

Oprócz napędu i łańcucha rolkowego, profil ślizgowy jest niezbędnym elementem przenośnika łańcuchowego. Listwa ślizgowa przenosi zastosowane obciążenia i umożliwia ciągły napęd dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia.
Nasze prowadnice ślizgowe wykonane z prętów iglidur są przystosowane do wysokich obciążeń nakładanych przez karoserie samochodowe. Oczywiście w tym przypadku również można skorzystać z naszych typowych zalet: wszystkie nasze produkty są bezobsługowe i mają niski współczynnik tarcia.
Hiszpańska firma Procon opracowała system, który automatycznie rozpoznaje i naprawia uszkodzenia lakieru w karoseriach samochodów. Ramiona obrotowe są wyposażone w nasz łańcuch energetyczny triflex. Zaletą dla klienta jest wysoka elastyczność łańcucha energetycznego, który jednocześnie ma ściśle określony promień gięcia, a tym samym chroni kabel wewnątrz. Ponadto kable można łatwo wyjąć lub włożyć do łańcucha.

Nasz serwis rozpoczyna się jeszcze przed instalacją:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem