Zmień język :
Moduł obrotowy igus® o średnicy 5,90 metra jest wykorzystywany w laboratoriach testujących kompatybilność elektromagnetyczną.
Frankonia GmbH jest znana na całym świecie jako specjalista w zakresie laboratoriów testujących kompatybilność elektromagnetyczną. Obecnie firma zaprojektowała system do testowania komponentów o wadze do 20 ton dla chińskiego laboratorium testowego. Stół obrotowy, na którym testowane są komponenty, jest zasilany średnim napięciem 6 x 10 kV za pośrednictwem dużego modułu obrotowego igus®.
"Gdy projektujemy hale testowe kompatybilności elektromagnetycznej ze stołami obrotowymi, modele [von igus] są po prostu najlepszym rozwiązaniem. Nie możemy używać alternatyw, takich jak pierścienie ślizgowe do testów kompatybilności elektromagnetycznej, ponieważ kabel i prowadnica nie mogą powodować żadnych zakłóceń, które mogłyby wpłynąć na wynik pomiaru."
Andreas Heindl, kierownik ds. rozwoju produktu w firmie Frankonia GmbH
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem