Kompaktowe prowadzenie kabli w innowacyjnym systemie impregnacji silników elektrycznych

zasilanie energią obrotową i kabel chainflex® do procesów impregnacji w przemyśle motoryzacyjnym

Profil

  • Co było potrzebne: łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego E4.1 (seria E4.80) z kablem silnikowym chainflex®, zaprojektowany jako obrotowe źródło energii o odwrotnym promieniu gięcia, dostarczany jako wstępnie zmontowany i gotowy
  • do instalacji łańcuch.® Wymagania: System ma zwartą konstrukcję i wymaga oszczędzającego miejsce zasilania energią, które umożliwia obrót o 180°. Musi niezawodnie nadążać za wysoką wydajnością maszyny w trybie ciągłym.
  • Przemysł: Przemysł motoryzacyjny
  • Sukces dla klienta: Nawet przy wsparciu łańcucha energetycznego E4.80 i kabla chainflex® udało się zrealizować o 45% bardziej kompaktową konstrukcję przy zwiększeniu ilości produkcji nawet o 25%.
Instalacja VAF z otwartymi przednimi drzwiami i modułami technicznymi na dachu.

Problem

Rozwiązanie

Kable i przewody w instalacji maszyny z osłonami i prowadzeniem łańcucha kablowego.
Model CAD systemu prowadzenia przewodów dla maszyny obrotowej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa