Zmień język :
W porcie kontenerowym w Bazylei łańcuch energetyczny z rolkami z tworzywa sztucznego firmy igus® zapewnia cichą i jednocześnie wymagającą niewielkiej konserwacji pracę suwnicy portowej. Emisja hałasu była wyzwaniem, któremu trzeba było sprostać, gdy suwnica została zbudowana ponad dziesięć lat temu ze względu na bliskość niemieckiej dzielnicy mieszkalnej. Nawet po wielu latach eksploatacji rozwiązanie to nadal robi wrażenie na operatorach terminali - i jest łagodne dla nerwów lokalnych mieszkańców.
Funkcjonalność i niezawodność suwnic kontenerowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewniają one pełną obsługę portów kontenerowych. Jednak terminale portowe mogą również stwarzać inne szczególne wyzwania: W przypadku terminalu kontenerowego Contargo AG w Bazylei, na przykład, obszary mieszkalne znajdują się w bliskim sąsiedztwie działalności biznesowej. Jest to powodem wysokich norm hałasu nałożonych na suwnicę portową, a tym samym również na centralne komponenty, takie jak łańcuch energetyczny. Sven Zöller, Terminal and M&R Manager w Contargo AG, wspomina: "Jako szwajcarska firma stanęliśmy przed wyzwaniem dostosowania się do emisji hałasu dla mieszkańców Niemiec, co nie było łatwe".
W 2003 roku klient zdecydował się na system łańcuchów energetycznych typu 4040 CR wykonanych z tworzywa sztucznego firmy igus® dla suwnicy kontenerowej w Terminalu Północnym. Przesuw zastosowanego rolkowego łańcucha energetycznego wynosi 125 metrów przy prędkości do 2,5 m/s. Cecha szczególna: Zintegrowane rolki w ogniwach łańcucha zapewniają, że cały system działa płynnie i z niskim tarciem. Ponieważ rolki są zintegrowane z ogniwem łańcucha i nie muszą być dodatkowo przesuwane i obracane ani przechodzić przez otwory w rynnie prowadzącej, nie mogą zostać zaczepione o dźwig lub rynnę prowadzącą. Wymagana moc napędu łańcucha energetycznego jest również zmniejszona o około 75 procent dzięki zastosowaniu rolkowego łańcucha energetycznego.
"System jest bardzo łatwy w utrzymaniu, przeprowadzamy jedynie kontrolę wizualną w regularnych odstępach czasu. Nie ma żadnych części w łańcuchu energetycznym, które musiałyby być wymieniane w regularnych odstępach czasu."
Sven Zölle, Manager Terminal and M&R, w Contargo AG w Bazylei
Terminal Północny w Bazylei od kilku lat działa bez zakłóceń. "W 2015 roku mieliśmy tylko jedną awarię. I nie było to spowodowane łańcuchem," potwierdza Sven Zölle. "System jest bardzo łatwy w utrzymaniu, po prostu przeprowadzamy kontrolę wizualną w regularnych odstępach czasu. W łańcuchu energetycznym nie ma części, które trzeba wymieniać w regularnych odstępach czasu."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem