Zmień język :
Początkowo przeważał sceptycyzm. Dziś jednak operator portu jest zadowolony, że jego żuraw do przeładunku złomu jest wyposażony w łańcuch energetyczny. Pomimo bardzo trudnych warunków pracy, jego system działa od ponad dwóch lat w każdych warunkach pogodowych bez żadnych skarg. A kiedy nadejdzie czas nowej inwestycji, firma jest pewna, że ponownie wybierze żuraw ze wstępnie zmontowanym systemem zasilania energią, w tym solidnym systemem rynnowym ze stali nierdzewnej.
"Mieliśmy poważne problemy z luźno zwisającymi festonami, w szczególności podczas rutynowej wymiany kabli, co oznaczało, że cały system nie działał przez długi czas. A systemy dźwigowe z szynami przewodzącymi od czasu do czasu się psuły."
Uwe Woltersdorf, elektryk, administracja portu Kehl
Współpraca między operatorem portu Kehl, producentem żurawi Künz i dostawcą łańcucha energetycznego igus® układała się bardzo dobrze na etapie planowania projektu i budowy. "Konkretna sytuacja montażowa została wyjaśniona na miejscu w porozumieniu z nami," relacjonuje Uwe Woltersdorf. "Otrzymaliśmy również szczegółową dokumentację rysunkową od igus®." Wstępnie zmontowany system zasilania energią dotarł na plac budowy dokładnie w uzgodnionym terminie i został zainstalowany pod kierunkiem konstruktora dźwigu. Odbiór elektryczny został następnie przeprowadzony z udziałem operatora we współpracy z dostawcą łańcucha energetycznego i konstruktorem dźwigu. "Jakość instalacji była doskonała," mówi główny elektryk. "System łańcucha energetycznego zadziałał natychmiast."
Ponieważ firma nie może i nie chce pozwolić sobie na przestoje, następny żuraw będzie prawdopodobnie wyposażony w inny system łańcucha energetycznego. Uli Stichler: "Ich zalety techniczne i ekonomiczne przekonały nas do tej pory. A ponieważ w oparciu o nasze doświadczenie oczekujemy również długiej żywotności, decyzja o wyborze tego rozwiązania zdecydowanie nam się opłaciła."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem