Wytrzymały łańcuch rolkowy do rozładunku statków na dystansie ponad 400 m

W tym żurawiu STS w Malezji rolkowy łańcuch energetyczny zmniejsza moc napędu o 75%.

Profil

  • Co było potrzebne: Kabina dźwigu: łańcuch energetyczny E4/4 (typ 4040), osprzęt do przenoszenia ładunku (wózek): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, koryto prowadzące ze stali nierdzewnej i obudowa
  • Wymagania: Korozyjne warunki środowiskowe, generowanie pyłu
  • Przemysł: Dźwig, rozładunek statków
  • Sukces klienta: kompletne rozwiązanie zasilania z jednego źródła, niezawodne rozwiązanie dla wysoce korozyjnych warunków środowiskowych
Prowadnik kablowy

Problem

Rozwiązanie

Żuraw
igus® łańcuch energetyczny na żurawiu
igus® łańcuch energetyczny na żurawiu, w obudowie ze stali nierdzewnej.
  • skok 73 m
  • Prędkość 19,8 m/min.
  • Przyspieszenie 0,5 m/s2
  • Ciężar wypełnienia 4,1 kg/m
  • Różne liny z programu chainflex®
  • skok 90 m
  • Prędkość 189,6 m/min.
  • Przyspieszenie 1 m/s2
  • Masa napełniania 41,03 kg/m
  • Używany e-łańcuch® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Wszystkie przewody igus® chainflex®
  • Skok wzdłużny (skok poprzeczny) 441,3
  • Przyspieszenie wynosi 0,1 m/s2
  • Prędkość 30 m/min.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa