Suwnice kontenerowe - bezawaryjne i przyszłościowe dzięki inteligentnym łańcuchom energetycznym

Niezawodna praca 24/7 w porcie w Hamburgu

Profil

  • Co było potrzebne: Trwale bezpieczna prowadnica kabli energetycznych i danych do wózka na mostach suwnicy
  • Wymagania: Nadaje się do jazdy na odległość prawie 70 m, wysokie obciążenia, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, bezkorozyjny, wysoka żywotność przy najniższej możliwej konserwacji
  • Przemysł: Dźwigi, dźwigi portowe
  • Sukces dla klienta: Dzięki naszemu łańcuchowi energetycznemu z rolkami serii P4.1, wyposażonemu w kable chainflex i inteligentne czujniki z tworzyw sztucznych, żurawie szynowo-ładunkowe są wyposażone w kompletny pakiet, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i przewidywalności, aby zapobiec uszkodzeniom i wysokim kosztom następczym. Począwszy od różnych, doskonale zharmonizowanych komponentów, a skończywszy na uprzęży, montażu i oprogramowaniu: Eurogate jest niezwykle zadowolona z kompleksowej obsługi świadczonej przez igus.
Prowadnik kablowy na dźwigu

Problem

Rozwiązanie

"Zarówno doradztwo, jak i usługi świadczone przez igus są kompetentne i ukierunkowane. Codzienne sprawy załatwiane są szybko i bez zbędnej biurokracji. Dzięki igus otrzymujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb - pod klucz i z jednego źródła. Począwszy od różnych komponentów, poprzez dostosowywanie, a skończywszy na oprogramowaniu."

Torben Schröder

Planowanie projektów elektrotechnicznych, Operacja Hamburg, Eurogate Technical Services GmbH

Mosty załadunkowe EUROGATE w porcie w Hamburgu
Most załadunkowy od EUROGATE z e-chain
Ładowanie mostów z EUROGATE za pomocą e-chain i i.Sense
Moduł i.Cee na mostku ładującym od EUROGATE

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa