Zestaw zawiera szereg specjalnie wyselekcjonowanych wysokowydajnych polimerów i przewodów z naszej szerokiej oferty produktów, które są idealnie dostosowane do wymagań technologii rolniczej. Obejmują one
Nasz kierownik branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia bezsmarowe przeguby łączące z zestawu próbek dla rolnictwa. Mogą być stosowane w połączeniach czujników lub wyświetlaczy.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Przeguby łączące z łożyskami sferycznymi igubal
Polimerowe łożyska sferyczne są o 80% lżejsze i o 40% bardziej ekonomiczne niż porównywalne łożyska metalowe. Dzięki wbudowanym smarom stałym, łożyska sferyczne nie wymagają dodatkowego smarowania i są odporne na zabrudzenia i kurz.
Nasz kierownik branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia łożyska ślizgowe z zestawu próbek rolniczych. Dzięki szerokiemu wyborowi materiałów, nasze łożyska ślizgowe mogą być używane w różnych zastosowaniach. Nawet w zastosowaniach w zanieczyszczonym środowisku.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Polimerowe łożyska ślizgowe
Nasze polimerowe łożyska ślizgowe zostały opracowane z myślą o wymaganiach maszyn rolniczych. Opracowaliśmy nasze wieloskładnikowe łożyska ślizgowe Q3E i igutex TX1 do zastosowań, w których występują duże obciążenia. Łączą one w sobie doskonałe właściwości ślizgowe z wysoką wytrzymałością, zapewniając długą żywotność. Wszystkie nasze łożyska ślizgowe są bezsmarowe i bezobsługowe.
Szwajcarska firma Brunner Spezialwerkstatt AG opracowała innowacyjny i redukujący emisję system rozlewania gnojowicy dla nowoczesnego rolnictwa - Schleppfix. We wszystkich ruchomych elementach maszyny zastosowano bezsmarowe polimerowe łożyska ślizgowe firmy igus.
Nasz menedżer branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia prowadnice liniowe z zestawu próbek dla rolnictwa. Są one stosowane w kabinach ciągników i kombajnów zbożowych, np. do regulacji wyświetlaczy.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Systemy liniowe do każdego zastosowania
Prowadnice liniowe drylin W są wszechstronne, zarówno jako system montażowy, jak i system modułowy. Dzięki ponad 50 różnym profilom i szerokiej gamie liniowych łożysk ślizgowych i wózków, można je łączyć zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Wszystkie części, w tym szyny, można zamówić online w wymaganej długości. Oferujemy również inne systemy liniowe spełniające wszelkie wymagania dotyczące ruchu liniowego lub napędu.
System RAM Mount został zainstalowany po wewnętrznej stronie dachu w kokpicie ciągnika stworzonego przez producenta maszyn rolniczych Deutz Fahr. Ekrany i drugi terminal można przymocować do systemu i łatwo przenosić ręcznie. Bezsmarowe i bezobsługowe systemy szyn liniowych drylin W umożliwiają kontynuowanie tego procesu przez wiele lat.
Nasz kierownik branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia przekładnie z zestawu próbek rolniczych. Są one używane np. w siewnikach, ale można je dostosować do własnych potrzeb.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Odporne na zużycie polimerowe koła zębate wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur
Nasze koła zębate iglidur są bezsmarowe i bezobsługowe oraz charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie. Sprawdziły się w różnych zastosowaniach i zostały przetestowane w naszym laboratorium testowym. Pomagamy w wyborze odpowiedniego materiału i technologii produkcji niestandardowych kół zębatych.
Po pewnym czasie koło zębate, które służyło jako rozrusznik silnika ciągnika, było tak zużyte, że ciągnik nie mógł już ruszyć. Producent nie był w stanie dostarczyć części zamiennej, więc ciągnik pozostał nieużywany. Po około roku miał zostać zezłomowany. Na krótko przedtem wkroczył do akcji zespół druku 3D igus i odtworzył zużyte i zepsute koło zębate - wydrukował je w ciągu zaledwie kilku godzin.
Nasz kierownik branżowy ds. maszyn rolniczych, André Schönhaar, przedstawia oprawę stojakową i łożysko z kołnierzem stałym z zestawu próbek dla rolnictwa. Dzięki doskonałej specyfikacji pracy na sucho, mogą być one wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Samonastawne elementy łożyskowe
Łożyska sferyczne igubal to samonastawne, bezobsługowe elementy łożyskowe wykonane w całości z polimeru. W zależności od wybranego materiału, mogą być stosowane w temperaturach do +200°C. Cały system przegubów igubal jest niewrażliwy na kurz i brud oraz jest niekorodujący.
Bezsmarowe polimerowe łożysko w maszynach do czyszczenia krów
Wytrzymałe łożysko z kołnierzem stałym igubal EFOM, będące standardowym elementem konstrukcyjnym, służy do podparcia końcówki wałka szczotki do czyszczenia krów. Składa się ono z obudowy wykonanej z materiału igumid G, charakteryzującego się wyjątkową odpornością na uderzenia, oraz czaszy kulistej wykonanej z wysoce odpornego na zużycie materiału iglidur W300.
Nasz menedżer branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia Państwu prowadnik kablowy z próbki rolniczej. Prowadniki kablowe są stosowane wszędzie tam, gdzie przewody muszą być chronione.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Prowadniki kablowe do bezpiecznego i trwałego prowadzenia przewodów
Nasze prowadniki kablowe są wykonane ze zoptymalizowanych materiałów zapewniających długi czas pracy i długą żywotność. Są przyjazne dla przewodów, o niskiej masie, wytrzymałe, ciche, łatwo otwierane i niewymagające konserwacji. Mogą prowadzić energię, dane, przewody światłowodowe, olej i powietrze w jednym systemie i mogą być konfigurowane online. Dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym (smart plastics) można je rozbudować jako inteligentny, samomonitorujący się system.
W jaki sposób płyn hydrauliczny dostaje się do osprzętu na szczycie masztu teleskopowego? Odpowiedź została szybko znaleziona: prowadnik kablowy E2 jest zmontowany na szczycie stałej sekcji teleskopowej i połączony z końcówką ruchomego wysięgnika. Gdy teleskop jest wysunięty, przewody poruszają się wraz z nim, dobrze chronione.
Nasz kierownik branżowy ds. technologii rolniczej, André Schönhaar, przedstawia przewody z zestawu próbek dla rolnictwa. Nasze przewody chainflex zostały zaprojektowane z myślą o ruchu i mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Kliknij w film, aby odtworzyć
Przewody do zastosowań w ruchu
Przewody chainflex są znane ze swojej niezawodności i jakości. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu oferujemy szeroką gamę przewodów do różnych zastosowań. Są one bezobsługowe i zapewniają wysoką wydajność, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Szybki czas dostawy gwarantuje minimalny przestój.
Elastyczna i odporna na skręcanie technologia przewodów energetycznych i sygnałowych w technologii zbiorów
Ponieważ konwencjonalne przewody nie spełniają wymagań firmy ZEMA w zakresie żywotności, firma zazwyczaj używa przewodów chainflex do zdalnego sterowania. Przewody chainflex są skonstruowane zupełnie inaczej niż te przeznaczone do zastosowań stacjonarnych: Zasada żył splatanych zapewnia wyrównanie sił rozciągających i wytrzymałości na ściskanie działających na poszczególne żyły podczas ruchu.