Autonomiczna łódź inspekcyjna<br><font size="7">Precyzyjne pomiary głębokości<br>z komponentami igus®</font>

Autonomiczna łódź inspekcyjna

Precyzyjne pomiary głębokości dzięki komponentom igus®

Profil

  • Co było potrzebne: Silnik DC i kabel do transmisji danych
  • Wymagania: Autonomiczna łódź inspekcyjna wymaga komponentów, które są odporne i nie wymagają konserwacji. Produkty muszą być również w stanie wytrzymać trudne warunki panujące w porcie.
  • Branża: Łodzie
  • Sukces klienta: Nasze silniki DC oferują niezawodne rozwiązanie, które jest również szczególnie oszczędne pod względem miejsca bez kołnierza silnika i sprzęgła. W pełni ekranowany kabel danych chainflex® może również wytrzymać ekstremalne warunki panujące na targach.
Przykład zastosowania technologii napędowej

Używane produkty

MOT-DC-42-M-A-D
CF112.02.02.02

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Problem

Rozwiązanie

Dalsze przykłady zastosowań

Przykład zastosowania technologii napędowej

Robot offshore do pracy w trudnych warunkach

Przykład zastosowania technologii napędowej

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Przykład zastosowania technologii napędowej

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osią śruby pociągowej, silnik & system sterowania

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

Oś liniowa do precyzyjnego, bezluzowego urządzenia do testowania ugięcia szwów spawalniczych

Oś liniowa do precyzyjnego, bezluzowego urządzenia do testowania zgrzein spawalniczych

Bezsmarowa oś liniowa w automatycznym mieszalniku koktajli

Bezsmarowa oś liniowa do zautomatyzowanego miksera koktajli

Sklep online z silnikami elektrycznymi

Sklep z silnikami

Odpowiednie systemy sterowania silnikiem

Systemy sterowania silnikami

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Opracowanie techniczne technologii napędowej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa