igutex w łyżkach skarpowych GRAXX

Bezsmarowne łożyskowanie do dużych obciążeń w maszynach budowlanych


Łożysko ślizgowe iglidur TX i GRAXX w studium przypadku.

Klient i aplikacja


Pracownik szlifuje metal przy użyciu narzędzia iskrzącego w ramach case study iglidur TX GRAXX.

Problem: trwałe łożyskowanie skrętne bez smaru


Co było potrzebne?

  1. Utrzyma lub poprawi trwałość łożyskowania.
  2. Wyeliminuje konieczność smarowania w warunkach ciężkiej pracy.
  3. Będzie dostępne w stabilnej jakości i powtarzalnych wymiarach w produkcji seryjnej.

Łożyska ślizgowe igutex pod lupą z strukturą kompozytu włóknistego.

Rozwiązanie igus: bezsmarowe tuleje igutex w strefie skrętu

  • klasyczne tuleje metalowe zastąpiono tulejami kompozytowymi igutex
  • smarowanie centralne lub ręczne przestało być wymagane
  • węzeł łożyskowy został zoptymalizowany pod kątem pracy w błocie, wodzie i zabrudzeniach
  • porównywalna lub wyższa żywotność niż w przypadku tulei stalowych
  • brak konieczności smarowania, a więc brak ryzyka niedosmarowania
  • mniej przestojów serwisowych oraz prostsza eksploatacja na placu budowy

Rodzina materiałów igutex: dobór pod obciążenia i warunki pracy

Tuleja ślizgowa igutex TX1 firmy igus na szarym tle.

igutex TX1

  • wytrzymały, uniwersalny materiał
  • do szerokiego zakresu zastosowań heavy-duty (rolnictwo, budownictwo, pojazdy użytkowe)
Łożysko ślizgowe iglidur TX2 z brązowym korpusem i czarnym wnętrzem.

igutex TX2

  • opracowany z myślą o pracy z wałami chromowanymi
  • szczególnie niskie zużycie w zakresie heavy-duty
  • nawet 3,5 raza wyższa odporność na zużycie niż igutex TX1 przy wysokich obciążeniach
  • dopuszczalne naciski do ok. 400 MPa w aplikacjach z bardzo wysokimi obciążeniami statycznymi
igus TX3 rurka kompozytowa igutex na targi Hannover 2023, z etykietą NEW.

igutex TX3

  • materiał do pracy ciągłej przy maksymalnych obciążeniach, kiedy węzeł jest stale dociążony
  • rekomendowany tam, gdzie liczy się długotrwała praca przy wysokim obciążeniu bez przerw

  • średnicy i długości łożyskowania
  • nacisków jednostkowych i charakteru obciążenia (statyczne, udarowe, wahliwe)
  • rodzaju wału (w tym powłoki, np. chrom twardy)
  • warunków środowiskowych: wilgoć, zabrudzenia, temperatura

Łyżka koparki z elementem ślizgowym iglidur TX GRAXX.

Efekty wdrożenia w łyżce skarpowej GRAXX

  • Brak smarowania
    Węzeł łożyskowy pracuje na sucho, bez potrzeby stosowania smarów ani układów centralnego smarowania.
  • Redukcja kosztów eksploatacji
    Niższe koszty obsługi (brak smaru, krótsze przestoje serwisowe, mniej interwencji w terenie).
  • Trwałość porównywalna lub wyższa niż w przypadku tulei stalowych
    Przy zachowaniu lub poprawie żywotności węzła udało się uprościć eksploatację i obniżyć całkowity koszt użytkowania.
  • Czystsza praca maszyny
    Brak wycieków smaru oznacza mniej zanieczyszczeń na osprzęcie i w otoczeniu, co jest istotne także z punktu widzenia środowiskowego.

Z kamerą w GRAXX: jak powstają łyżki do koparek z łożyskami ślizgowymi igutex

Podsumowanie

  • całkowicie wyeliminować smarowanie
  • obniżyć koszty serwisu i ryzyko awarii
  • utrzymać lub poprawić trwałość w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami metalowymi

igutex w innych zastosowaniach heavy-duty

  • osie wahliwe i napinające w pojazdach gąsienicowych,
  • punkty łożyskowania w naczepach do dużych obciążeń,
  • elementy ram A w urządzeniach morskich dźwigających ładunki do 20 ton.
Gąsienicowy pojazd terenowy przewozi niebieski kontener po nierównym terenie.

Niezawodność pomimo brudu i zanieczyszczeń

Opona pojazdu z widoczną osią w warsztacie.

Oszczędność kosztów smarowania

Żuraw A-Frame podnosi ciężkie ładunki w porcie.

20 ton ładunku i słona woda

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa