Odporne systemy zasilania i kable do napędów liniowych od HIWIN

Najwyższe wymagania w automatyce: e-chain® i kabel w pracy ciągłej

Profil

  • Co było potrzebne: chainflex® - przewód siłownika i przewód układu pomiarowego, dostarczany wstępnie zmontowany po obu stronach ze złączem jako tzw. przewód gotowy®; łańcuch energetyczny typu E2/000
  • Wymagania:  Wysokie przyspieszenia do 10 g, prędkości do 5 m/s, niewielka dostępna przestrzeń montażowa, wysokie oczekiwania dotyczące żywotności i napięcia znamionowego 600 V dla kabla, a także wymagana homologacja UL.
  • Branża: Technologia automatyzacji
  • Sukces dla klienta: Łańcuchy i kable sprawdzają się na całym świecie i w wielu różnych zastosowaniach. Na przykład podczas cięcia rur w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie system zasilania energią i kabel praktycznie nie ulegają zużyciu - pomimo dużej ilości opiłków.
Łańcuch kablowy E2/000 prowadzi pomarańczowe kable serwo i kable systemowe w maszynie.

Problem

Rozwiązanie

Systemy zasilania i kable chainflex® gwarantują długą żywotność pomimo najwyższych przyspieszeń.

Przewód chainflex® do silnika momentowego HIWIN

kabel serwomechanizmu (pomarańczowy) i kabel systemu pomiarowego (szary) podczas instalacji

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa