Zmień język :

W elektrotechnice mówimy o kablu serwo, gdy odnosimy się do kabla połączeniowego serwonapędu. Łączy on ze sobą przetwornicę częstotliwości (FI) i silnik. Fakt, że FI jest źródłem zasilania silnika, pozwala na zmianę prędkości poprzez dostosowanie kształtu fali napięcia. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą modulacji szerokości impulsu, co skutkuje wysokimi szczytami energii na krzywej napięcia. W związku z tym, kabel serwo musi być również wyposażony w wyższą klasę napięcia, a mianowicie 600V/1000V, oraz posiadać osłonę. Ponieważ serwomotory posiadają czujnik temperatury i/lub hamulec, kabel dla tych funkcji zawiera dwie dodatkowe ekranowane pary.
Budowa kabla serwo
W kablu serwo znajdują się dwa różne ekrany. Z jednej strony znajduje się ekran ogólny, który zapewnia zachowanie kompatybilności elektromagnetycznej na zewnątrz. Oznacza to, że inne komponenty maszyny nie są zakłócane. Po drugie, ekranowane są pary dla czujnika hamulca i temperatury, co zapewnia, że zakłócenia z linii energetycznych nie dostaną się do obwodu sterowania przetwornicy częstotliwości. Ekrany te są zaprojektowane w różny sposób w zależności od naprężeń mechanicznych. Im wyższy poziom naprężeń mechanicznych kabla, tym wyższa jakość ekranowania. W praktyce oznacza to, że ekranowanie naszych wysokiej klasy kabli ma znacznie wyższe pokrycie mechaniczne do 90%. Ponadto używamy specjalnego uzwojenia dla par sterujących w kablu, które nie tylko ma dobrą specyfikację kompatybilności elektromagnetycznej, ale może być również przetwarzane bardzo szybko dzięki specjalnej konstrukcji.

Dlaczego nie zawsze musi to być PUR
PUR = kabel łańcuchowy i PVC = instalacja stała. Taka jest konwencjonalna mądrość na rynku kabli. Ale to nie do końca prawda. W igus® przez długi czas intensywnie testowaliśmy różne materiały powłok zewnętrznych w naszym laboratorium kablowym i doszliśmy do wniosku, że PUR jest bardzo dobrym i elastycznym materiałem, ale niekoniecznie zawsze musi być stosowany w łańcuchu.
Wynika to z faktu, że PVC ma znacznie lepsze właściwości ścierne i jest tańszym materiałem. Jednak PUR jest niezbędny, jeśli kabel wchodzi w kontakt z olejem.

kabel serwo w różnych zastosowaniach w obrabiarce
Jednym z obszarów zastosowań, który opisuje szeroką gamę różnych opcji kabli serwo z programu chainflex®, jest obrabiarka połączona ze sobą. W tym przypadku maszyna jest bardzo ciasna w różnych osiach, więc nasza seria kabli CF270.UL.D jest zwykle używana. Promień stosowany w osi głównej jest często większy, co pozwala zaoszczędzić koszty, jeśli zastosowana zostanie seria CF897. Ta seria ma dłuższe skoki w splotach i dlatego jest zoptymalizowana pod kątem większego promienia gięcia. Na suwnicy nad połączonymi maszynami łańcuch elektroniczny® jest używany w długich skokach, a ten rodzaj zastosowania wymaga wewnętrznego płaszcza, w który wyposażony jest CF27.UL, ze względu na wysoką dynamikę i ślizgowe zastosowanie łańcucha. Wszystkie serie mają kilka wspólnych cech, które mają fundamentalne znaczenie dla obrabiarek. Po pierwsze, każdy przewód posiada homologację UL, po drugie, olejoodporny płaszcz zewnętrzny, a po trzecie, trzyletnią gwarancję z wyraźną deklaracją żywotności do 10 milionów podwójnych skoków. Powinniśmy wspólnie obrać ścieżkę i opracować opłacalne rozwiązanie przy pomocy szerokiego wyboru. Prosimy o niezwłoczny kontakt z naszymi specjalistami.
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty



Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem