Inne zastosowania ruchomych tworzyw sztucznych w przemyśle rowerowym

Różne obszary zastosowań w branży rowerowej
Różne obszary zastosowań w branży rowerowej

1 Rower składany z mechanizmem składania

Rower składany z łożyskami ślizgowymi iglidur
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą i wysoka odporność na media
  • Odporność na nacisk krawędziowy oraz wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwość na brud i kurz
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko kołnierzowe iglidur J3B
Składany rower górski od Tonkel Om

2 Łożysko główki ramy i łożysko suportu w rowerze dziecięcym

Rower dziecięcy z łożyskami ślizgowymi iglidur
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą i wysoka odporność na media
  • Odporność na nacisk krawędziowy oraz wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwość na brud i kurz
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko ślizgowe iglidur J3

3 Przednie zawieszenie roweru trójkołowego

Przednie zawieszenie trójkołowca AZUB
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporność na nacisk krawędziowy
  • Niewrażliwe na wstrząsy i uderzenia
  • Szczególnie odporne na brud i kurz
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur G
Przednie zawieszenie w trójkołowcu od Azub

4 Rura czołowa hulajnogi elektrycznej

Elektryczna hulajnoga
  • Odporny na zużycie materiał do pracy ciągłej
  • Niski współczynnik tarcia
  • Odpowiednie do ruchów liniowych
  • Szczególnie długa żywotność w połączeniu z wałami aluminiowymi
  • Tłumienie drgań
  • Górna temperatura długotrwałego stosowania 90°C
  • Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania 120°C
Łożyska ślizgowe iglidur E
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60N/mm2)
  • Opracowane specjalnie do ekstremalnych obciążeń
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporne na korozję
  • Wymagana niewielka przestrzeń montażowa
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur Q

5 Hamulec wspornikowy

Hamulec typu cantilever z łożyskami ślizgowymi iglidur
  • Dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na nacisk krawędziowy
  • Niewrażliwe na wstrząsy i uderzenia
  • Odporność na brud i kurz
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur J

6 Stojaki montażowe do rowerów

Stojak rowerowy z prowadnicami liniowymi drylin i e-prowadnikiem
  • 14 profili szyn, 50 wersji wózków
  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Odporność na korozję i zużycie
  • Odporność na brud, kurz i wilgoć
  • Wyjątkowo cicha praca
  • Do 40% bardziej opłacalne niż prowadnice z łożyskami kulkowymi obiegowymi
drylin W
  • Niezawodna ochrona ruchomych kabli
  • Lekkie i wytrzymałe
  • Cicha praca
  • Łatwe i szybkie napełnianie
  • Dostępne w wersji otwartej z poprzeczkami lub zamkniętej jako rura
e-prowadnik E2
  • Specjalnie zaprojektowane do ruchu
  • Odpowiedni do małych przestrzeni montażowych i szczególnie ciasnych promieni gięcia
  • 48-miesięczna gwarancja chainflex
  • Dostępne z magazynu, od 1 m długości w ciągu 24 godzin
Przewody chainflex

7 Bagażnik rowerowy

Stojak rowerowy z łożyskami ślizgowymi
  • Dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na nacisk krawędziowy
  • Niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
  • Odporność na brud i kurz
  • Nie wymagają smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur J

8 Łożyska w wózkach dziecięcych

Wózek dziecięcy z łożyskami ślizgowymi
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporność na nacisk krawędziowy
  • Niewrażliwe na wstrząsy i uderzenia
  • Szczególnie odporne na brud i kurz
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur G
Łożyska sferyczne igubal EGLM w wózku JogAlong

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa