Zmień język :
Kontrola optyczna za pomocą kamer lub czujników jest wykorzystywana w systemach napełniania do sprawdzania przechodzących pojemników i przekierowywania ich w razie potrzeby. W tym celu kamera, czujnik i technologia oświetleniowa muszą być elastycznie regulowane. W tym właśnie miejscu nasza technologia łożysk liniowych sprawdza się doskonale, zapewniając płynną i ciągłą precyzyjną regulację kosztownej technologii bez użycia smarów.
Na przykładzie urządzeń testujących firmy Indspect GmbH omówiono bardziej szczegółowo technologię testowania w rozlewniach. Nasze produkty, takie jak łożyska liniowe lub stoły liniowe z wrzecionem, są tutaj wykorzystywane głównie do precyzyjnej regulacji czujników, kamer i technologii oświetleniowej.

Systemy inspekcyjne Krones, takie jak Linatronic 735, opierają się na naszych łożyskach ślizgowych, łańcuchu elektronicznym®, przekładniach i osiach liniowych do regulacji formatu.
Przejdź do raportu użytkownika
Folia ślizgowa Tribo-Tape wykonana z materiału iglidur® W160 zmniejsza opór tarcia w tej linii butelkowania do minimum.
Przejdź do raportu użytkownika
Bezsmarowe łożyska liniowe przenoszą systemy kamer i oświetlenia do optycznej kontroli produktów farmaceutycznych.
Przejdź do raportu użytkownika
Liniowe łożyska ślizgowe w urządzeniach inspekcyjnych Indspect umożliwiają kontrolę bezpieczną dla żywności w przemyśle napojów.
Przejdź do raportu użytkownika
Odkryj jeszcze więcej udanych zastosowań w branży napojów, żywności i opakowań.
Odkryj więcej zastosowańOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem