Jednym z głównych punktów działalności firmy Bernhardt Maschinenbau oHG jest budowa maszyn do składania i klejenia. Są one odpowiednie do przetwarzania materiałów o gramaturze od 180 g/m² do 600 g/m². Maszyny mogą być używane na przykład do składania i klejenia rękawów CD, digi-packów, składanych pudełek, kieszeni na bilety lotnicze lub folderów prezentacyjnych z prędkością do 300 m/min. Dzięki modułowej konstrukcji, dodatkowe systemy aplikacji i dozowania mogą być również podłączone w późniejszym czasie i elastycznie wykorzystywane. Producent szybko reaguje na potrzeby klientów, na przykład obecnie oferuje urządzenie o szybkiej wysokości napełniania z wydajnością do 5000 cykli na godzinę. Zbudowano prototypowy system na 250 000 kartonów, który operatorzy maszyn muszą być w stanie szybko i łatwo dostosować do nowych wymagań. Warunki środowiskowe również nie zawsze są łatwe. Wynika to z faktu, że papier zawiera celulozę. Wszechobecny pył papierowy może szybko połączyć się z wilgotnością powietrza, tworząc lepką masę, która może prowadzić do nieprawidłowego działania procesu. Niezbędna jest zatem solidna i przede wszystkim bezobsługowa technologia.
Aby uniknąć przestojów w produkcji i niepotrzebnych przestojów maszyn do składania i klejenia, stawiane są wysokie wymagania wobec stosowanych elementów maszyn. Wolność od konserwacji i smarów, niewrażliwość na zabrudzenia, długa żywotność i oczywiście opłacalność odgrywają bardzo ważną rolę.