Bezobsługowe instalacje do napełniania

Bezobsługowe stoły podnoszące wrzeciona umożliwiają płynne pozycjonowanie ramienia napełniającego.

Profil

  • Co było potrzebne: Stoły do podnoszenia wrzecion drylin®-SLW, prowadnice o profilu drylin® W, łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego.
  • Wymagania: Regulacja ramienia napełniającego wiąże się z dużymi obciążeniami (samo ramię napełniające z zaworem waży 80 kg) i dużymi siłami dźwigni. System musi być bezsmarowy, aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu i powinien być jak najbardziej odporny na ścieranie i zużycie. Koszty również powinny pozostać na rozsądnym poziomie.
  • Sektor: Przemysł napojów, rozlewnie
  • Sukces klienta: Pomimo znacznego obciążenia, moduł śruby pociągowej można łatwo i precyzyjnie przesuwać za pomocą pokrętła ręcznego i gwintu trapezowego. Cały system działa całkowicie bezsmarowo i przy minimalnym zużyciu. Dzięki bardzo płaskiej konstrukcji system można łatwo zintegrować z konstrukcją. Jest również znacznie tańszy niż alternatywne rozwiązania, takie jak prowadnice z łożyskami kulkowymi.
System wypełniania

Problem

Rozwiązanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa