Zmień język :

Ethernet jednoparowy (SPE) jest kluczem do inteligentnej automatyki przemysłowej, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Po raz pierwszy umożliwia to znormalizowaną, zajmującą niewiele miejsca i opłacalną komunikację Ethernet, w tym "ostatni metr" z chmury przez szafę sterowniczą do maszyny.

Klucz do automatyzacji przemysłowej - Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
Inteligentna fabryka nie jest już terminem ogólnym, ale synonimem wielu wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. Tematy takie jak standaryzacja, niezawodność złożonych systemów (IT) i opanowanie rosnącej złożoności są niemal jednogłośnie wymieniane jako największe wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej. Staje się to jasne, na przykład, gdy spojrzymy na ustaloną piramidę automatyzacji. Komunikacja i wymiana danych są ograniczone - w najrzadszych przypadkach istniejące magistrale Ethernet nadają się do użytku aż do urządzeń polowych. Przestrzeń instalacyjna na czujnikach lub siłownikach jest zbyt mała. Parametry środowiskowe, które zarówno ruchome, jak i statyczne kable Ethernet muszą spełniać podczas ciągłego użytkowania w terenie, są zbyt wymagające.
Wszystko to może się teraz zmienić: dzięki Single Pair Ethernet (SPE), magistrali Ethernet i protokołowi transmisji, który obecnie znajduje drogę do krajobrazu przemysłowego, który nie tylko imponuje niewielkimi wymiarami, ale także wyjątkowymi właściwościami transmisji. Zarówno w spoczynku, jak i w bardzo dynamicznych zastosowaniach, takich jak łańcuch energetyczny.
Z technicznego punktu widzenia, Single Pair Ethernet opisuje transmisję Ethernet (1000Base-T1) za pośrednictwem tylko dwóch przewodów miedzianych i umożliwia jednoczesne zasilanie (PoDL) oprócz transmisji danych przez Ethernet. Ten skok technologiczny prowadzi do zmniejszenia średnicy o około 25% w porównaniu z konwencjonalnym kablem Ethernet. Niniejsza biała księga zawiera przegląd aktualnego stanu rozwoju SPE i pokazuje możliwości, jakie nowa technologia transmisji otwiera przed przemysłem dzięki znacznym oszczędnościom w przestrzeni instalacyjnej i związanej z tym redukcji masy:

Sieć partnerów przemysłowych SPE
Ethernet jednoparowy jest podstawą infrastruktury, która umożliwia IIoT i Przemysł 4.0. Aby promować technologię Single Pair Ethernet na szybko rozwijającym się rynku IIoT, igus uczestniczy w SPE Industrial Partner Networks wraz z innymi silnymi partnerami, takimi jak HARTING i TE Connectivity.
W celu niezawodnego ustanowienia całego przyszłego ekosystemu SPE, standardy protokołów transmisji, okablowania i komponentów urządzeń są również wspólnie opracowywane i przyjmowane oraz publikowane w IEEE 802.3 i IEC SC46C.
W rezultacie nowy kabel został również zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do interfejsu złącza T1 we współpracy. Oznacza to, że trwałe ekranowanie jest niezawodnie przenoszone na złącze, zapewniając w ten sposób optymalną kompatybilność elektromagnetyczną. Połączenie przewodu chainflex i złącza SPE jest niezwykle wytrzymałe: igus wykorzystuje wysoce odporny na ścieranie, odporny na karbowanie płaszcz PUR, a złącze ma solidne metalowe mechanizmy blokujące z gniazdem PCB.
Wysoka żywotność gwarantowana dzięki szeroko zakrojonym testom
Znacznie zwiększona szybkość transmisji i jednoczesne zmniejszenie średnicy umożliwi w przyszłości ekonomiczne podłączenie czujników o dużej ilości danych. Użytkownik nie musi iść na kompromis w kwestii jakości. Odporny na olej i trudnopalny CFBUS.PUR.042 został dokładnie przetestowany w laboratorium testowym igus o powierzchni 3 800 metrów kwadratowych. Podobnie jak w przypadku całej gamy przewodów chainflex, klient otrzymuje również 4-letnią gwarancję na jednoparowy przewód Ethernet.
SPE jest zatem prawdziwą alternatywą dla innych systemów magistrali w zastosowaniach o małym promieniu gięcia i małych przestrzeniach montażowych, np. w zastosowaniach kamer przemysłowych lub czujników pozycjonowania i monitorowania. Takie systemy wizyjne kamer są przede wszystkim wykorzystywane jako systemy wykrywania i pozycjonowania. Wcześniej takie czujniki musiały być podłączane w terenie za pomocą interfejsów magistrali z 4- lub 8-żyłowymi kablami Ethernet. Dzięki SPE każdy czujnik może być zintegrowany bezpośrednio z nadrzędnym systemem sterowania.
chainflex® przykłady zastosowań w terenie

kable magistralowe chainflex
Kompletny asortyment kabli, takich jak USB, Profibus, CC-Link, ... do stosowania w łańcuchach energetycznych.

gwarancja chainflex
chainflex działa - 4 lata gwarancji. Dowiedz się więcej o wyjątkowej gwarancji chainflex tutaj.

Kable z uprzężą
Do użytku w łańcuchach energetycznych. Różne typy kabli z różnymi aprobatami i zgodnościami

Łańcuchy energetyczne
Wytrzymałe łańcuchy energetyczne: bezpieczne prowadzenie przewodów dzięki wieloletniemu doświadczeniu producenta łańcuchów energetycznych igus

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem