Zmień język :

System BUS'owy CAN (Controller Area Network) to system opracowany przez firmę Bosch, który został wprowadzony w 1986 we współpracy z firmą Intel. Celem było zmniejszenie liczby pakietów przewodów w pojazdach, aby obniżyć koszty i masę. Z czasem powstały różne protokoły CAN, szczególnie w obszarach związanych z bezpieczeństwem. Protokół CANopen został wprowadzony do technologii automatyzacji w 1994, również pod kablem Bosch.
Obszary zastosowań przewodu BUS'owego CAN
System BUS'owy CAN jest wykorzystywany głównie w technologii automatyzacji. Systemy BUS'owe CAN można również znaleźć w pojazdach przemysłowych, takich jak wózki widłowe lub podnośniki koszowe.
Przewody do systemów BUS'owych CAN od igus® Do zastosowań w prowadniku kablowym konieczne jest jednak stosowanie przewodów BUS'owych CAN z cienko plecionymi żyłami. Ponadto, aby zapewnić niezawodną transmisję danych przez wiele lat, konieczna jest struktura przewodu dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym. Dlatego też kable chainflex® znalazły zastosowanie zwłaszcza w systemach i maszynach takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.
Program przewodów chainflex® firmy igus® oferuje szeroką gamę przewodów BUS'owych CAN. Łącznie dostępnych jest 13 różnych typów przewodów BUS'owych CAN z 7 różnych rodzin przewodów dla różnych obszarów zastosowań. Wszystkie przewody BUS'owe CAN chainflex® zostały opracowane z myślą o stałym ruchu w prowadniku kablowym. W zależności od wymagań, można wybierać pomiędzy różnymi powłokami zewnętrznymi z PVC, PUR i TPE. Różne serie przewodów BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni kabel do każdego zastosowania, aby osiągnąć jak najdłuższą żywotność. Wszystkie przewody chainflex® CANBus mają jedną wspólną cechę. Wszystkie przewody chainflex® podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny przewód z rodziny CF888, czy przewód spełniający najwyższe wymagania i o najmniejszym promieniu gięcia, jak w przypadku rodziny CFBUS.LB. Z tego powodu igus® GmbH zapewnia również 36-miesięczną gwarancję funkcjonalną na wszystkie przewody BUS'owe CAN chainflex® o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli.
Długość transmisji Kwestia maksymalnej długości transmisji przewodów BUS'owych jest często niedoceniana. Ogólnie zaleca się ostrożność, ponieważ maksymalna długość kabla może zależeć w dużej mierze od jego typu. Kabel do instalacji na stałe ma zawsze niższe tłumienie niż kable elastyczne, które są przeznaczone do stałych ruchów. Oznacza to, że długość transmisji jest krótsza niż w przypadku kabla do instalacji na stałe.
W zależności od rodziny przewodów, przewody BUS'owe CAN chainflex® są mechanicznie zaprojektowane do pokonywania odległości do 400 m i więcej, ale szybkość transmisji danych systemu BUS'owego zmniejsza się wraz ze wzrostem długości kabla. W przypadku instalacji na stałe, kable miedziane mogą mieć długość do 500 m. W tym przypadku jednak maksymalna prędkość transmisji wynosi 125 kbit/s, podczas gdy prędkość transmisji danych 1 Mbit/s jest nadal możliwa przy długości kabla wynoszącej 40 metrów. W przypadku wysoce elastycznych przewodów BUS'owych CAN dla prowadnika kablowego, nasze doświadczenie pokazuje jednak, że długość kabla może być znacznie mniejsza. W zależności od prędkości transmisji, możliwe jest uzyskanie do 50 metrów dla ruchomego przewodu BUS'owego CAN. Długość ta może jednak różnić się w górę i w dół w zależności od warunków środowiskowych i wymagań aplikacji.

Sprzedawane na metry lub wstępnie zmontowane
Przewody BUS'owe CAN chainflex® mogą być zamawiane klasycznie jako sprzedawane na metry na bębnie lub pierścieniu kablowym o długości od 1 m — bez kosztów cięcia i dopłat za minimalną ilość. Ponadto igus® oferuje również te przewody jako wstępnie zmontowane readycable®. Oznacza to, że każdy przewód chainflex® PROFINET można również zamówić jako gotowy przewód o wymaganej długości już od jednej sztuki. W sklepie internetowym readycable® można wybierać spośród różnych kabli i złączy. Funkcja filtrowania pomaga wybrać odpowiedni rodzaj.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem