Zmień język :

Co to jest przewód bez halogenu? Przewód bez halogenu to przewód, który nie zawiera żadnych materiałów z pierwiastkami z grupy halogenów. Halogeny, takie jak chlor, są doskonałymi izolatorami jako nieprzewodniki i dlatego są często stosowane jako materiały osłonowe przewodów. Najczęstszym tego przykładem jest polichlorek winylu (PVC). Jednak stosowanie halogenów wiąże się również z ryzykiem.
Jeśli tworzywo sztuczne zawierające halogeny spali się, halogeny te są uwalniane z płaszcza i dostają się do powietrza, którym oddychamy. W połączeniu z wodą powstaje kwas, który jest toksyczny dla ludzi. Brak halogenów jest zatem szczególnie ważny, jeśli użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na niebezpieczeństwo związane z potencjalnym pożarem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przewodów bez halogenu w zastosowaniach o zwiększonym ryzyku pożaru. Jeśli przewód jest używany tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko pożaru, fakt, że jest on bez halogenu, eliminuje ryzykowne źródło zagrożenia. Z tego powodu specyfikacje wyraźnie określają, że w takich zastosowaniach należy używać wyłącznie przewodów bez halogenu.

Przewody bez halogenu są wolne od pierwiastków takich jak brom, fluor, jod czy chlor, które są wysoce reaktywne. W porównaniu z konwencjonalnymi przewodami z izolacją PVC, kilka zalet staje się oczywistych, szczególnie w przypadku pożaru. W przypadku pożaru przewody bez halogenu nie uwalniają żadnych toksycznych lub korozyjnych gazów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi lub budynków. W przeciwieństwie do przewodów PVC, niebezpieczne uwalnianie gazów pożarowych zawierających halogeny może być zatem wykluczone. Przewód bez halogenu może być zatem używany w wyższych temperaturach niż przewód PVC.
Oprócz przewodów PVC zawierających halogen, igus® stosuje również przewody bez halogenu i przewody z powłokami wykonanymi z PUR (elastomery poliuretanowe) i TPE (elastomery termoplastyczne). Są one produkowane zgodnie z normą DIN EN 60754 i dlatego spełniają wymagania dotyczące braku halogenu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem