Zmień język :
Firma igus znana jest z tego, że oferuje najprostsze rozwiązania Twoich problemów. Staraliśmy się zastosować tę zasadę również w dziedzinie technologii systemów sterowania. Bez skomplikowanych ani drogich przewodów łączących, bez specjalnego protokołu, bez oprogramowania. System sterowania silnikiem za pośrednictwem serwera internetowego. Ale co to właściwie oznacza? Na tej stronie odpowiemy na te pytania.

Jeśli jeszcze tego nie wiesz, system sterowania D1 Dryve służy do sterowania silnikami krokowymi, prądu stałego oraz EC/BLDC. Ten internetowy system sterowania został zaprojektowany tak, aby klienci mogli sterować posiadanymi silnikami w taki sam sposób, jak silnikami firmy igus.
Więcej informacji na temat systemu sterowania można znaleźć w tym artykule na blogu:
Serwer webowy służy do przesyłania danych do klientów, takich jak np. przeglądarka internetowa. Serwer webowy to komputer wyposażony w oprogramowanie serwera webowego lub po prostu samo oprogramowanie serwera webowego. W naszym przypadku jest to system sterowania silnikiem D1 dryve. „Oprogramowanie” niezbędne do skonfigurowania urządzenia D1 działa zatem bezpośrednio na D1 dryve. Oznacza to, że nie trzeba instalować żadnego oprogramowania na komputerze, aby skonfigurować system sterowania. Wystarczy tylko aktualna przeglądarka internetowa, która i tak jest zainstalowana na każdym zwykłym komputerze. Nie będziesz więc miał żadnych problemów z działem IT z powodu przepisów, które po raz kolejny są zbyt surowe dla programisty. Szybsze uruchomienie, mniejszy nakład pracy.
Krótka wskazówka: możesz też skorzystać z przeglądarek internetowych. Powiększanie, tworzenie plików PDF, pobieranie i przesyłanie konfiguracji lub po prostu równoczesne wyszukiwanie instrukcji w Internecie. To ogromna zaleta, jeśli się spieszysz.
Pod względem fizycznym połączenie nawiązywane jest za pomocą standardowego przewodu Ethernet. Złącze RJ45 po obu stronach. Podłącz do gniazdka. Odczytaj adres IP i wpisz go w przeglądarce. Działa. Rozwiązanie to sprawdza się również w połączeniu z routerem Wi-Fi, umożliwiając korzystanie z urządzeń mobilnych, lub poprzez przełącznik z kilkoma systemami sterowania.
Adres IP jest przydzielany dynamicznie. Oznacza to, że dostosowuje się do Twojego komputera. Poniższy film pokazuje, jak znaleźć adres IP.