Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Energy chains for special solutions

Kategoria
Filtr
System
Wymagania
Obszary zastosowań
Produkty do ruchów 3D

Liczba produktów: 28

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
od 3 676,14 PLN/szt.
9 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
6 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

e-prowadniki ESD

Otwierane e-prowadniki z uchwytami montażowymi i podziałem wewnętrznym w przewodzącym elektrycznie materiale ESD, dostępne z magazynu.

Poziomy guidelok - prowadnica biegu górnego

Przesuw bez przeszkód: żadne opiłki nie mogą osiadać między powierzchniami ślizgowymi górnego i dolnego biegu e-prowadnika.

guidelok slimline P/PS - prowadnica pionowa

  • Do 7 m/s i 10 m/s2
  • Do 80% mniej rynny, oszczędzając koszty i masę
  • Dla systemów wiszących do 50 m

E4/4HD - długie przesuwy lub "montowane z boku"

e-prowadniki i tuby otwierane z obu stron. Wewnętrzne wysokości od 32 do 80 mm. Szczególnie odpowiednie do "montażu bocznego" i odległości przesuwu do ponad 200 metrów.

Hybrydowy e-prowadnik YE

Najlepsza mieszanka lekkiego polimeru i wytrzymałej stali, która z łatwością poradzi sobie z długimi, samonośnymi przesuwami.
od 56,89 PLN/szt.
32 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
32 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
od 104,05 PLN/szt.
41 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
41 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

e-prowadniki serii AX

Zewnętrzne ograniczniki zapobiegają gromadzeniu się pyłu. Możliwość połączenia wszystkich obecnych szerokości.

peszel e-skin®

  • Wymagana przestrzeń: 80 - 200 mm
  • Promień gięcia: 40 - 55 mm
  • Długość samonośna: zależy od prowadzonych przewodów

System e-prowadnika rolkowego

Długie przesuwy i bardzo duża szybkość przesuwu. Jako e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie lub zamknięta e-tuba.

e-spool: uniwersalna cewka

Alternatywa dla bębna przewodowego – zmniejsz zużycie przewodów oraz niezawodne prowadź różne media.

Seria AUTO-GLIDE: specjalne rozwiązania dla długich przesuwów

Kombinacja e-prowadników AUTO-GLIDE i easy chain®, systemu E2/000 i E4.1.

Guidelite plus - system rynny

Odporny na chemikalia i korozję, polimerowy system rynny prowadzącej

liftband - pionowa prowadnica

  • Dla wysokich, pionowych aplikacji, które wymagają kompaktowego rozwiązania
  • Modułowa, cicha, oszczędzająca miejsce
  • Maksymalne wydłużenie 13 m
  • Dostępna w 2 rozmiarach
  • Alternatywa dla rozwiązań zygzakowatych, ale lżejsza i wymagająca mniejszej przestrzeni montażowej

Swobodny koniec ruchomy FTA

Kompensacja błędów równoległości w przypadku długich przesuwów.  Mały, lekki i ekonomiczny.

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.