Zmień język :
Ponad 1000 systemów z konwencjonalnymi e-prowadnikami rolkowymi jest w ciągłej eksploatacji na całym świecie. Przemysł, a w szczególności budowa dźwigów, stawia coraz większe wymagania dotyczące długości przesuwu, obciążenia, specjalnych i wysokich prędkości przesuwu oraz płynności pracy. Spełniamy te wymagania dzięki systemowi P4. Systemy tego typu powinny być projektowane przez naszych inżynierów projektantów — chętnie przedstawimy Państwu ofertę. Prosimy o kontakt.

| Szybkość ślizgu | Przyspieszenie ślizgu | materiał igumid G, dopuszczalna temperatura °C | Klasa palności, igumid G |
|---|---|---|---|
| ≤ 6 [m/s] | ≤ 50 [m/s2] | -40°C/+120°C | VDE 0304 IIC UL94-HB |
e-prowadnik rolkowy został przetestowany przy prędkości przesuwu do 8 m/s na odcinku obecnie 200 m, co odpowiada 400 m przesuwu. W pełni zautomatyzowany system uwzględnia szeroki zakres zastosowań pod względem przyspieszenia i prędkości. Oprócz obciążenia mechanicznego spowodowanego ruchem pojazdu transportowego, na testowany prowadnik kablowy i przewód mają nieograniczony wpływ czynniki środowiskowe.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem