Rozszerzenie asortymentu formowanych wtryskowo nakrętek gwintowanych

Nowy dryspin® DS6.35X25.4-LH

Nowe rozmiary gwintu
  • Płynniejsza praca dzięki ściślejszym tolerancjom produkcyjnym i zaokrąglonej geometrii zębów w standardzie
  • Do 50,9% niższa cena w porównaniu do metalowych nakrętek z gwintem ślizgowym
  • Do 25% mniejsze zużycie w porównaniu do POM+PTFE (wymiar 10X3) Zobacz raport z testu tutaj
  • Brak smaru lub oleju w napędzie śrubowym i długotrwałe użytkowanie dzięki opatentowanej asymetrii
  • Żywotność śrub pociągowych można obliczyć online

Zakres produktów [mm]: dłuższa żywotność dzięki asymetrii

RodzajNr artykułuGwintd1d2d5b1b2ABC
Cylindryczna formowana wtryskowo nakrętka gwintowanaDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Formowana wtryskowo nakrętka gwintowana z kołnierzemDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Nowe wymiary śruby pociągowej dryspin® w skrócie

Pozostałe nowości

Wymiary

Wymiary napędów ze śrubą pociągową dryspin

  • Średnice od 4 do 50 mm i skoki od 0,5 do 100 mm
  • Ponad 5000 wariantów w programie standardowym
  • Szeroki wybór materiałów i typów
  • Nasi eksperci chętnie pomogą w wyborze
Odpowiednia śruba pociągowa

Szukasz odpowiednich śrub pociągowych?

  • 100% odporność na korozję
  • Cicha praca dzięki geometrii gwintu
  • Do 30% dłuższa żywotność
  • I wiele innych zalet
16x5

Alternatywa dla konwencjonalnych śrub trapezowych

  • Cicha praca i eliminacja drgań dzięki zaokrąglonym zębom
  • Dłuższa żywotność dzięki asymetrii
  • Wyższa wydajność dzięki zoptymalizowanym kątom bocznym
  • 100% bezkorozyjność, samoblokowanie i wiele innych zalet

Przetestuj technologię dryspin

Technologia dryspin

Z pomocą bezpłatnej próbki

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa