Moduły liniowe SHTP econ

Mały, lekki, przystępny cenowo

  • Lekka konstrukcja dzięki połączeniu tworzywa sztucznego i aluminium
  • Zaprojektowany do szybkiego montażu
  • oszczędność kosztów dzięki formowaniu wtryskowemu i anodowaniu bezbarwnemu

Usługi produktowe

Pobierz dane katalogowe

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Darmowy konfigurator online

Konfigurator online

Rozmiary serii SHT econ

Miniaturowa wersja modułu liniowego SHT econ
  • Wersja miniaturowa
  • Bardzo niska waga
  • Gwint: M8
  • maks. długość skoku: 300 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 50 N
    • promieniowe 50 N
  • Długość suwaka: 45 mm
Moduł liniowy drylin SHTP econ
  • Płaska i wyjątkowo lekka konstrukcja
  • Idealny do rozwiązań wielosuwakowych
  • Gwint: Tr08x1.5
  • maks. długość skoku: 350 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 100 N
    • promieniowe 400 N
  • długość suwaka: 26 mm
Moduł liniowy drylin SHTP econ
  • Solidna konstrukcja
  • Gwint: Tr10x2
  • maks. długość skoku: 500 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 200 N
    • promieniowe 400 N
  • Długość suwaka: 30 mm
Moduł liniowy drylin SHTP-01-12-AWM-FF econ z funkcją "fast forward"
  • Hamulec samoblokujący
  • Gwint: Tr10x2
  • maks. długość skoku: 500 mm
  • maks. udźwig Udźwig:
    • osiowe 200 N
    • promieniowe 400 N
  • Długość suwaka: 55 mm

Fast Forward dla SHTP-01-12-AWM-FF

Szybkozłącze dla modułów liniowych z napędem śrubowym
  • Opcja dla osi liniowej wrzeciona
  • Działa tylko w przypadku gwintów z samozabezpieczeniem (gwint trapezowy)
  • Szybka regulacja poprzez odkręcenie nakrętki śruby pociągowej - Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą pokrętła ręcznego nad wrzecionem
  • Używać tylko w poziomej pozycji montażowej

Konfiguracja indywidualnych modułów liniowych SHT online

Konfiguracja modułów liniowych z napędem śrubowym online
  • Dostosowany moduł liniowy wrzeciona SHT w zaledwie kilku krokach
  • Opcjonalna konfiguracja niestandardowego czopu napędowego
  • Automatyczne tworzenie modelu 3D
  • Eksport modułu liniowego w wielu różnych formatach 2D i 3D
  • Zwymiarowany rysunek 2D zespołu w formacie PDF
  • Pełna lista części dostępna do pobrania w formacie PDF
Materiały wałów drylin SHTP

Materiały wału

Napędy śrubowe — gwint wielozwojny lub trapezowy

System gwintów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa