readychain® - szybkie zwiększenie wydajności i przepływów pieniężnych

Zmniejszenie kosztów przechowywania do zera ...

readychain® redukuje koszty przechowywania danych do zera
Dostawa zoptymalizowana pod kątem montażu dzięki regałowi readychain®

Skrócenie czasu realizacji z dni do godzin ...

Modułowe złącze dla łańcucha energetycznego

Korzyści z readychain®

Państwa korzyści BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
JEDEN dostawca — łączenie dostawców
Redukcja czasu montażu
Zmniejszenie ryzyka awarii
Bez konieczności samodzielnej konfekcji złączy
W 100% przetestowane cyfrowo
Brak linii nadwyżkowych
Redukcja instalacji i montażu
Optymalizacja połączeń/interfejsów
Gotowy do montażu system wieloosiowy
Zoptymalizuj transport / montaż
Jeden pojedynczy montaż
Jeden numer artykułu / grupa produktów
Plug & Play

Elastycznie reaguj na fluktuację zamówień

Zmniejszenie liczby dostawców i zamówień o 75%.

readychain® zmniejsza liczbę dostawców i zamówień
igus® Komora zimna - e-chain® i chainflex®® - możliwe testy w temperaturze od -40°C do +60°C

Zobacz naszą produkcję: readychain® Fabryka igus® Kolonia

Zmniejsz liczbę dostawców - również w przypadku produkcji międzynarodowej

igus na całym świecie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa