Change Language :
Świetnie się bawiliśmy na największych w Europie targach produkcji addytywnej i chcielibyśmy podziękować za odwiedzenie nas.
Na stoisku targowym igus można było odkryć nasze niezwykle odporne na ścieranie i samosmarujące tworzywa sztuczne do druku 3D - do użytku we własnej drukarce 3D lub w usłudze druku 3D igus. Do tego właśnie przeznaczone są nasze materiały łożysk ślizgowych iglidur.
Oprócz naszych najlepiej sprzedających się materiałów, na targach zaprezentowaliśmy również zupełnie nowe materiały, zoptymalizowane receptury i cenne narzędzia online.

Najważniejszym wydarzeniem na naszym stoisku targowym był [iglidur i230](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i230 "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i230"). Zoptymalizowany pod kątem ślizgu materiał do spiekania laserowego nie zawiera PTFE, oferuje lepszą wytrzymałość mechaniczną i może wytrzymać temperatury aplikacji do 110°C. Opracowaliśmy również nowy proszek do spiekania laserowego [iglidur i9-ESD](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i9-ESD "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i9-ESD") dla wrażliwych komponentów elektronicznych ze względu na szeroki zakres zastosowań w dziedzinie elektrotechniki.
Zespół ds. druku 3D firmy igus już nie może się doczekać ponownego spotkania z Państwem na kolejnych targach i zaprezentowania naszych nowych produktów do przemysłowego druku 3D.
Jeśli chcesz umówić się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów ds. druku 3D przed kolejnymi targami, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.
► Odkryj nasze rozwiązania samosmarujące do budowy drukarek 3D tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem