0 smaru, 0 kosztów, 0 zmartwień: „GO ZERO”

Czym jest "GO ZERO"?

Bezsmarowość

Te trzy branże już korzystają z "GO ZERO"

Maszyny rolnicze

Maszyny budowlane

Technologia rozlewnicza

Opracowanie techniczne: Badanie bezsmarowe przeprowadzone przez Uniwersytet RWTH Aachen i wszystkie przypadki użycia

bezsmarowe opracowanie techniczne
  • Ile kosztuje smarowanie?
  • Koszty smarowania dla przemysłu i środowiska
  • Jak działają bezsmarowe łożyska ślizgowe?
  • Warunki pracy bezsmarowych łożysk ślizgowych

Dzięki temu, firma Lemken oszczędza 22 punkty smarowania na jednym kultywatorze.

Zdjęcie Lars Heier
"Już sam czas pracy, jaki użytkownicy oszczędzają dzięki zastosowaniu łożysk bezobsługowych, jest dla nas bardzo wytrzymałym argumentem przemawiającym za polimerowymi łożyskami. W przyszłości nadal będziemy polegać na łożyskach ślizgowych igus. Ponieważ jesteśmy zobowiązani do zachowania tego, co się sprawdziło".

Lars Heier — szef marketingu w firmie Lemken

Kultywator Lemken
Kultywator "Karat 9" firmy Lemken
Lemken GmbH & Co. KG
Problem
Rozwiązanie

Co by było, gdyby ...

... każdy kultywator w Niemczech został przestawiony na technologię łożysk bezsmarowych?

invert_colors_off

€600,000

person

2 397 940 euro

access_time

110 250 godzin

public

47 618 kg

local_drink

2 600 000 litrów

nature

19 268 hektarów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jaki inny potencjał technologii bezsmarowej istnieje w branży rolniczej?

3D Ciągnik rolniczy

1 Regulacja monitora w kabinie

Zakrzywiona prowadnica liniowa
Przejdź do produktu: drylin W

2 Złącze przedłużające chroniące przed zużyciem

Złącze przedłużające Rockinger wkładka izolacyjna
Przejdź do produktu: złącze przedłużające wkładka izolacyjna

3 Prowadzenie przewodu do opryskiwaczy polowych

e-prowadnik E4Q
Przejdź do produktu: E4Q.44

Oszczędza to firmie Huppenkothen 220 cykli konserwacyjnych na minikoparkę rocznie.

Brak logo smarowania

Zaledwie cztery punkty łożyskowania na połączeniu między ramieniem a łyżką koparki, które są konwertowane na bezsmarowe łożyska polimerowe, oszczędzają użytkownikowi 220 cykli konserwacji i 36,7 godzin czasu konserwacji na maszynę rocznie.

Zdjęcie stockowe minikoparki
Zdjęcie stockowe: Mini koparka
Huppenkothen GmbH
Problem
Rozwiązanie

Co by było, gdyby...

... każda koparka w Niemczech została przestawiona na technologię łożysk bezsmarowych?

invert_colors_off

1 610 400 euro

person

14 607 520 euro

access_time

671 610 godzin

public

116 189 kg

local_drink

2 600 000 litrów

nature

19 268 hektarów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jakie inne możliwości pracy bezsmarowej istnieją w maszynach budowlanych?

test

1 Łożyska w systemie ramion

Łożyska ślizgowe iglidur G
Przejdź do produktu: iglidur G

2 Punkty łożyskowania w podwoziu

Łożysko igutex TX 1
Przejdź do produktu: igutex TX 1

3 Prowadzenie przewodu w gnieździe

Prowadniki kablowe E2
Przejdź do produktu: E2.1

Dzięki temu Heineken Brazil może zaoszczędzić do 28 ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Brak logo smarowania

Dzięki wymianie 600 łożysk promieniowych w technologii przenośników w jednym oddziale Heinekena, grupa już teraz oszczędza 180 kg ekwiwalentu CO2 rocznie.

Transport butelek w branży napojów
Zdjęcie stockowe: Przenośnik taśmowy do butelek
Heineken Brazylia
Problem
Rozwiązanie

Co by było, gdyby ...

... każdy oddział Heinekena używał technologii łożysk bezsmarowych w swojej technologii przenośników?

invert_colors_off

450 478 euro

person

5 428 800 euro

access_time

249 600 godzin

public

28 814 kg

local_drink

75 000 000 litrów

nature

546 500 hektarów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jakie są inne potencjalne zastosowania technologii bezsmarowej w inżynierii napojów?

test

1 Łożysko hybrydowe

Zakrzywiona prowadnica liniowa
Przejdź do produktu: rolka prowadząca xiros

2 Łożyska pasowe

Łożyska kołnierzowe igubal
Przejdź do produktu: łożysko z kołnierzem stałym igubal

3 Regulacja toru

Złącze przedłużające Rockinger wkładka izolacyjna
Przejdź do produktu: Przekładnia Apiro
  • Około 37 500 maszyn i urządzeń do uprawy i pielęgnacji gleby jest produkowanych rocznie w Niemczech, z czego >20% to kultywatory.
  • Zakładając 15-letnią żywotność i roczną produkcję 500 kultywatorów z łożyskami ślizgowymi.
  • Średnie koszty pracy pracowników w Niemczech: 45 240 euro przy 2080 godzinach pracy rocznie.
  • Około 91 500 koparek w UE, >20% w Niemczech, >18 300 koparek z łożyskami promieniowymi
  • Założenie ok. 80,52 ton smaru
  • Średnie koszty pracy pracowników w Niemczech: 45 240 euro przy 2080 godzinach rocznie
  • Ponad 160 lokalizacji Heinekena na całym świecie korzysta z przenośników taśmowych, oszczędzając ok. 20 ton smaru
  • Średnie koszty pracy na pracownika w Niemczech: 45 240 euro przy 2080 godzinach rocznie