Lotnisko

Wytrzymałe, bezsmarowe komponenty dla lotnisk i pasów startowych

  • Niski poziom hałasu i wibracji
  • Smarowanie i bezobsługowość
  • Odporność na warunki atmosferyczne i korozję
  • Łatwy montaż i opłacalność
  • 4-letnia gwarancja na prowadniki kablowe i przewody

Sprawdzone zastosowania

Odladzanie samolotów

e-prowadniki w użyciu przy -40 stopniach...

Przegląd zastosowań w kosmonautyce

... i wielu innych historii zakończonych sukcesem

Wybrane motion plastics dla lotnisk i urządzeń obsługi naziemnej (GSE)

e-prowadnik E4Q

System e-prowadników E4Q/R4Q

  • Możliwość otwierania i zamykania bez użycia narzędzi
  • Opcjonalne tłumienie hałasu dla cichszej pracy
  • Oszczędność materiału prowadzi do niższej wagi

Przewody do zastosowań ruchomych

  • Nadają się do małych promieni gięcia, a także do środowisk zimnych i ściernych
  • 4-letnia gwarancja chainflex
Szyna drylin W z wózkiem

Modułowe prowadnice liniowe

  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Odporne na zużycie, ciche i odporne na zabrudzenia
  • Modułowa konstrukcja
Łożyska ślizgowe iglidur J z kołnierzem lub bez

Łożyska ślizgowe do średnich obciążeń

  • Bardzo niskie zużycie przy wielu różnych wałach
  • Tłumienie wibracji

Łożyska stojakowe

  • Przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i  liniowych
  • Wysoka sztywność i wytrzymałość przy zmiennych obciążeniach

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

W pełni zautomatyzowane mycie i odladzanie samolotów

W pełni zautomatyzowane systemy konserwacji firmy MSG Production AS

Bezpieczne zasilanie mostków dla pasażerów

Rękaw lotniczy z e-prowadnikiem zig-zag na lotnisku Kolonia/Bonn

Sześciostopniowy żuraw teleskopowy do cysterny

Cysterna paliwowa na lotnisku

Oszczędność miejsca dzięki systemowi zasilania bram

Hangar lotniczy z obrotową bramą

Bezpieczne dostawy energii w hangarze

Airbus w hangarze lotniczym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa