Rękawy lotnicze

Rękaw lotniczy

Korzyści z zastosowania produktów igus w rękawach lotniczych

  1. Systemy e-prowadników do ruchu obrotowego, jako rozwiązanie o odwróconym promieniu gięcia
  2. Systemy e-prowadników o ruchu skokowym - instalacje zig-zag
  3. Systemy e-prowadników o ruchu skokowym - instalacje wiszące
  4. Systemy e-prowadników o ruchu poziomym. Rodzaj montażu - samonośny lub ślizgowy
  5. Ochrona przewodów w systemach e-prowadników z kilkoma osiami zapewnia prowadzenie i osłonę w zastosowaniach poruszających się w trzech wymiarach

Produkty do stosowania w rękawach lotniczych

e-prowadniki - systemy prowadzenia przewodów

  • Ochrona przewodów i węży
  • Oszczędność miejsca przy montażu i zmniejszona długość przewodu (alternatywa dla firanek kablowych)
  • Możliwe przesuwy na odległość 800 m i więcej
  • Łatwy montaż, dzięki szybkiemu otwarciu i oddzieleniu ogniw prowadnika
  • Niskie zużycie, dzięki specjalnie zoptymalizowanym, wysokowydajnym polimerom igus
  • Niezwykle stabilne, przyjazne dla przewodów, zaokrąglone poprzeczki
  • Modułowy zestaw podziału wewnętrznego zapewniający dłuższą żywotność
  • Duża różnorodność produktów do niemal każdego zastosowania
  • Specjalne materiały dostępne dla specjalnych zastosowań
  • Dostępność bezpośrednio z magazynu wraz z wieloma akcesoriami
  • Ruchy obrotowe do 7000°
E4.1L

Przewody do zastosowań ruchomych

  • 25 lat doświadczenia - 4 lata gwarancji
  • Największy asortyment z 1354 rodzajami przewodów do transmisji danych, BUS'owych i systemów hybrydowych
  • Brak kalkulacji kosztów cięcia
  • Obliczalna żywotność
  • Możliwe różne rodzaje ruchu: poziomy, pionowy, skrętny
  • Dowolnie dostępne wzory
  • 50% oszczędność czasu podczas zdejmowania izolacji dzięki unikalnej technologii CFRIP®
  • Dostępne z magazynu, od 1 m długości w ciągu 24 godzin
Przewód chainflex CF270.UL.D

Sprawdzone zastosowania

Pomost dla pasażerów z prowadnikiem kablowym

Nowoczesny system e-prowadników na lotnisku Kolonia/Bonn

Prowadniki kablowe pod mostkiem dla pasażerów

e-prowadniki zastępują festony na lotnisku w Utah

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa