Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

drylin® SLN – niskoprofilowy stolik liniowy z silnikiem

Napęd liniowy z silnikiem

Kompaktowa konstrukcja

bezsmarowe działanie na podstawie miniaturowej prowadnicy drylin® N

Gotowe do montażu i przetestowane minaturowe osie liniowe z napędem

Łożysko kulkowe dla zoptymalizowanej, bezluzowej i dynamicznej pracy

Dostępne 3 skoki śrub pociągowych: gwint M5 (5x0,8 mm), gwint wielozwojny 5x5 i 6x12,7

SLN-27-14 Wózek z ręcznie ustawianym luzem i wysokością, mocowane łożysko kulkowe ze śrubą pociągową
 
SLN-27-15 Wózek z obciążeniem osiowym i ręcznie ustawianym luzem oraz wysokością, montowane łożysko kulkowe ze śrubą pociągową
 
Zintegrowany silnik krokowy NEMA 11 z przewodem linkowym   moment hamujący Mo 0,13 Nm, rozmiar połączenia 28x28 mm
 
Opcjonalnie dostępne: Bezpośrednie i bezpłatne na profilu pozycjonowane czujniki zbliżeniowe
Nr art. IK-0052 zestaw przełączników zbliżeniowych z obsługą SLN, indukcyjny, PNP, otwieracz/NC
Nr art. IK-0053 zestaw przełączników zbliżeniowych z obsługą SLN, indukcyjny, PNP bliższy/NO
 
 
Wszystkie wersje są dostępne jako gotowe do podłączenia z długościami skoku 100/150/200/250 mm. Inne długości skoku są dostępne na życzenie.
 
Dodatkowe korzyści dla wszystkich projektów: Dla wszystkich projektów czujniki zbliżeniowe mogą być bezpośrednio połączone i dowolnie umieszczone na profilu
 
Typowe obszary zastosowań: Zautomatyzowane maszyny, sprzęt laboratoryjny medyczny, sprzęt testujący

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Długość podnoszenia Waga dodatkowo
(na 100 mm)
Maks. stat.
obciążenie
Max.
prędkość
Max.
moment obrotowy
   
    [g] [g] osiowa[N] radialna[N] [U/min] [Nm]    
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

Moduł liniowy z silnikiem
Wymiary [mm]

Numer zamówienia ltm HM AI li l Lm    
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

Czas dostawy na zapytanie

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.