Prowadniki kablowe zgodne z wymogami FDA w higienicznym systemie zbioru pieczarek

Niezawodne i higieniczne prowadzenie przewodów dzięki regularnej sterylizacji parą o temperaturze 80°C

Profil

  • Co było potrzebne: Prowadnik kablowy TH3 i przewody chainflex(CF211.038 i CF210.UL.15.15.02), dostarczane jako kompletny, wstępnie zmontowane zestaw readychain, łożyska liniowe drylin W.
  • Wymagania: Prowadzenia kablowe do środowiska o wysokiej wilgotności i poddawane regularnej sterylizacji gorącą parą (80°). Zgodne z wymogami FDA. Szybki i łatwy montaż. Wydłużone okresy między przeglądami.
  • Przemysł: Sektor spożywczy
  • Sukces klienta: Dzięki TH3 system zbioru może być obsługiwany automatycznie bez żadnych incydentów w prowadzeniu kablowym. Prowadniki są zgodne z wymogami FDA, odporne na agresywne środki czyszczące i chemikalia oraz niekorodujące. TH3 działa również niezawodnie w warunkach wysokiej wilgotności.

Używane produkty

Problem

Rozwiązanie

Prowadnik kablowy TH3 w systemie zbioru pieczarek
Prowadnik kablowy TH3 w systemie zbioru pieczarek

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa